(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
メガERコレット
  • 数量スライド割引

メガERコレット (レビュー)

通常価格(税別)
5,904円 ~ 7,155円
税込価格
6,494円 ~ 7,871円
通常出荷日
5日目
【特長】
・0.1mmトビ~のシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットが選べます
・ERCコレット全品は180°ごと2回の振れ精度検査で高精度品質が保証されています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

メガERコレットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品加工
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    この商品は自社の部品加工で、主にワークの保持のために使用しています。特に問題なく使用できています。サイズ的に自社で取り扱っているワークにぴったりで把握力も適切なため満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガERコレット

メガERコレット

    CMZ/CMA用コレット

    CMZ/CMA用コレット

      スリムコレット(SKコレット)

      スリムコレット(SKコレット)

        ニューベビーコレット(超精密タイプ)

        ニューベビーコレット(超精密タイプ)

          MRC 小径コレット

          MRC 小径コレット

            メーカー 大昭和精機 WINWELL JAPAN 日研工作所 大昭和精機 マンヨーツール
            通常価格 5,904円 5,760円 4,125円 7,155円 5,617円
            通常出荷日 5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
            適合本体名 MEGA ER - - - -
            等級 AA級 - - AA級 -
            ISO15488 - - - -
            特長 ERCコレットは全品180°ごと2回の振れ精度検査で高精度品質保証。0.1mmトビ~のシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットがお選びいただけます。 - - ニューベビーコレットに縮代0.1と0.2/の新シリーズが登場!コレットの縮み量を押さえる事で、より安定した状態でのチャッキングが可能です。また、0.1~0.2mmとびのシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットがお選びいただけます。 -

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。