(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントマスタープロ

ポイントマスタープロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
102,493円 ~ 132,000円
税込価格
112,742円 ~ 145,200円

【特長】・非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!・セラミックベアリング...

詳細情報を確認する

  • 内部接点/通電:
    内部接点方式
  • 繰り返し精度(μm):
    ±1(2σ)
  • 先端ボール直径(mm):
    4
  • XY測定圧(N):
    0.4
  • Z測定圧(N):
    1.5
  • XYオーバートラベル(mm):
    12
  • Zオーバートラベル(mm):
    5
  • ワーク接触通知機能:
    LED
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 付属品:
    スタイラスST28-4R
  • 特長:
    非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!セラミックベアリング採用の高速マシニングセンタに最適。
  • 仕様:
    繰り返し精度均等:±1μm(2σ) オーバートラベル:XY ±12mm、Z 5mm

(i)ご注意

  • スタイラスST28-4Rが付属しています
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポイントマスタープロ 製品特長関連画像
  • 次工程の決め手はまず測定から。段取り時間を大きく変えるセンサシリーズ。
  • 基準位置を正確に素早く検出。

 

外形図

ポイントマスタープロ 外形図1

ストレートシャンクタイプ

ポイントマスタープロ 外形図2

BBTシャンクタイプ

ポイントマスタープロ 外形図3

HSK-A63シャンクタイプ
(DIN 69893-1)(ISO 12164)

 

 

選定サポート情報

タッチ位置を瞬時に検出する3次元タッチセンサシリーズ
ポイントマスタープロ 選定サポート情報関連画像1
3次元タッチセンサ「ポイントマスタープロ」
ポイントマスタープロ 選定サポート情報関連画像2

全ての刃具や加工物機械に対応

通電の加工物やワークに対応「ポイントマスター」
ポイントマスタープロ 選定サポート情報関連画像3

通電性の刃具や加工物機械に対応

型番リスト

型番
主軸・シャンク形状
シャンク径(mm)
バッテリー種類
バッテリー寿命
重量(g)
φD1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Dh7(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BT/BBT
BBT30
CR2×1
連続900時間
800
46
115
63
-

1個

114,605( 126,066円 )

5日目

BT/BBT
BBT40
LR1(単5)×2P
連続500時間
1300
37
120
60
-

1個

117,399( 129,139円 )

5日目

BT/BBT
BBT50
LR03(単4)×2P
連続600時間
3800
37
150
60
-

1個

132,000( 145,200円 )

5日目

HSK-A
HSK-A63
CR2×1
連続900時間
1300
49
130
65
-

1個

123,879( 136,267円 )

5日目

ST(ストレート)
10
パナソニックリチューム電池BR435×1P
連続180時間
400
35
75
49
10

1個

102,493( 112,742円 )

5日目

ST(ストレート)
20
LR1(単5)×2P
連続500時間
500
37
90
50
20

1個

102,493( 112,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ST(ストレート)
32
LR1(単5)×2P
連続500時間
600
37
80
60
32

1個

102,493( 112,742円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!
・セラミックベアリング採用の高速マシニングセンタに最適

(i)ご注意

  • スタイラスST28-4Rが付属しています
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントマスタープロ

ポイントマスタープロ

    ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

    ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

      ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

      ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

        ポイントマスタープロ PMPCシリーズ ストレートシャンクタイプ

        ポイントマスタープロ PMPCシリーズ ストレートシャンクタイプ

          タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

          タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

            日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

            日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

              タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

              タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

                タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

                  タッチポイントセンサ VPSシリーズ

                  タッチポイントセンサ VPSシリーズ

                    ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

                    ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

                      マシニングセンタ用タッチポイント

                      マシニングセンタ用タッチポイント

                        芯出しバー Y20-10・Y32-10

                        芯出しバー Y20-10・Y32-10

                          セラミック芯出しバー

                          セラミック芯出しバー

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 VERTEX 日研工作所 VERTEX VERTEX VERTEX 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 フジツール
                            通常価格 102,493円 41,284円 61,925円 107,151円 15,404円 55,787円 12,836円 12,683円 4,987円 118,331円 67,268円 4,045円 13,386円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   3日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            内部接点/通電 内部接点方式 通電方式 通電方式 内部接点方式 - 通電方式 - - - 内部接点方式 - - -
                            繰り返し精度(μm) ±1(2σ) ±1(2σ) ±1(2σ) ±1(2σ) - 2 - - - ±1(2σ) - - -
                            先端ボール直径(mm) 4 - - 4 - 6 - - - 4 - - -
                            XY測定圧(N) 0.4 0.6 0.6 0.4 - - - - - 0.4 - - -
                            Z測定圧(N) 1.5 2.7 2.7 1.5 - - - - - 1.5 - - -

                            ポイントマスタープロのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            加工段取り
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/24
                            安定した製品ですが、価格が高いですが、それ相応の物です。
                            反応が早すぎて電池切れが早い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク測定に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/08
                            ワーク測定に使います。
                            LEDの光が見えにくいんで全周囲から見えるほうがいいけど無理なのかな?
                            背後や横からマニュアルで動かすとほんとに見えない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工の芯出し用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/13
                            このメーカーをずっと使用していましたが、使い勝手が良いので再購入をしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボドリルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                            反応もよく、大変気に入っております。購入前は直径3mmのポインターを使用していましたが、このポインターは直径2mmのため、狭いスペースでも測定でき、より使い勝手がよくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました