(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
44,724円 ~ 46,444円
税込価格
49,196円 ~ 51,088円

【特長】・タッチ位置をランプLEDで瞬時にお知らせします。モールステーパタイプ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    MT(モールステーパ)
  • 内部接点/通電:
    通電方式
  • 繰り返し精度(μm):
    ±1(2σ)
  • シャンク径(mm):
    MT2
  • XY測定圧(N):
    0.6
  • Z測定圧(N):
    2.7
  • XYオーバートラベル(mm):
    12
  • Zオーバートラベル(mm):
    5
  • ワーク接触通知機能:
    LED
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • バッテリー種類:
    パナソニックリチュームBR435X1
  • バッテリー寿命:
    連続50時間
  • 重量(g):
    200
  • L(mm):
    80
  • モールステーパNo.:
    MT2
  • 特長:
    タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
  • 仕様:
    測定子復元精度:±1μm(2σ) オーバートラベル:XY ±12mm Z 5mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
  • 次工程の決め手はまず測定から。
    段取り時間を大きく変えるセンサシリーズ。
  • 基準位置を正確に素早く検出。
 
ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ) 製品特長

タッチ位置を瞬時に検出する3次元タッチセンサシリーズ

ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ) 製品の基本仕様・特長

通電性の加工物やワークに対応
ポイントマスター
通電性の刃具や加工物機械に対応
タッチ位置をLEDと電子音で伝達

 

外形図

型番リスト

型番
先端ボール直径(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
スタイラスST38-6P

1個

44,724( 49,196円 )

5日目

6×6
φ6円筒スタイラスST38-6X6

1個

46,444( 51,088円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチ位置をランプLEDで瞬時にお知らせします。モールステーパタイプです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

    ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

    ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

      タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

      タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

        ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

        ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

          ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

          ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

            タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

            タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

              ストレートシャンクタッチポイント

              ストレートシャンクタッチポイント

                ストレートシャンクマイクロタッチ

                ストレートシャンクマイクロタッチ

                  ポイントマスタープロ PMPCシリーズ ストレートシャンクタイプ

                  ポイントマスタープロ PMPCシリーズ ストレートシャンクタイプ

                    ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

                    ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

                      レベルマスター

                      レベルマスター

                        日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

                        日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

                          マシニングセンタ用タッチポイント

                          マシニングセンタ用タッチポイント

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 VERTEX 大昭和精機 大昭和精機 VERTEX 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所
                            通常価格 44,724円 41,284円 12,836円 49,885円 61,925円 15,404円 17,549円 34,624円 107,151円 118,331円 107,631円 55,787円 67,268円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            主軸・シャンク形状 MT(モールステーパ) ST(ストレート) - ST(ストレート) BT/BBT - ST(ストレート) - ST(ストレート) BT/BBT - BT/BBT BT/BBT
                            内部接点/通電 通電方式 通電方式 - 通電方式 通電方式 - 通電方式 通電方式 内部接点方式 内部接点方式 - - -
                            繰り返し精度(μm) ±1(2σ) ±1(2σ) - ±1(2σ) ±1(2σ) - 2 2 ±1(2σ) ±1(2σ) - - -
                            シャンク径(mm) MT2 - - - - - - - - - - - -
                            XY測定圧(N) 0.6 0.6 - 0.6 0.6 - - - 0.4 0.4 - - -

                            ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました