(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントマスター 交換スタイラス

ポイントマスター 交換スタイラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
9,217円 ~ 19,350円
税込価格
10,139円 ~ 21,285円

【特長】・ポイントマスターの交換スタイラスです。・スタイラス部分が分離できるよ...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    スタイラス部分が分離できるように、M3のネジ込み式になっているため、スタイラスが傷付いた時やワークの形状により、スタイラスの交換ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

 

型番リスト

型番
質量(g)
対応
全長(mm)
φd(mm)
L1(mm)
スタイラス先端
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
PMG・PMC・PMP・PMPC
28
1
2
超硬

1個

14,490( 15,939円 )

7日目

2
PMG・PMC・PMP・PMPC
28
2
8
超硬

1個

14,490( 15,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
PMG・PMC・PMP・PMPC
28
3
-
超硬

1個

14,490( 15,939円 )

7日目

2.9
PMG・PMC・PMP・PMPC
28
4
-
超硬

1個

14,490( 15,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
PMP・PMPC
28
4
-
ルビー

1個

19,350( 21,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8
PMG□□S・PMC□□S
38
6
6
鋼(SUS)

1個

11,610( 12,771円 )

3日目

4.8
PMG・PMC
38
6
-
鋼(SUS)

1個

9,217( 10,139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポイントマスターの交換スタイラスです。
・スタイラス部分が分離できるように、 M3のネジ込み式になっているため、 スタイラスが傷付いた時やワ−クの形状により、 スタイラスの交換ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントマスター 交換スタイラス

ポイントマスター 交換スタイラス

    ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

    ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

      CKプリセッタ

      CKプリセッタ

        アキュースタンドφ6用クランプピース

        アキュースタンドφ6用クランプピース

          ストレートシャンクタッチポイント

          ストレートシャンクタッチポイント

            エッジファインダー【シングルエンド】

            エッジファインダー【シングルエンド】

              ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

              ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                ダイヤル式ツールポイント

                ダイヤル式ツールポイント

                  SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

                  SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

                    タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                    タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                      基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                      基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                        芯出しバー Y20-10・Y32-10

                        芯出しバー Y20-10・Y32-10

                          エッジファインダー【ダブルエンド】

                          エッジファインダー【ダブルエンド】

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 エスコ 大昭和精機 新潟精機(SK) タンガロイ VERTEX カサハラ 日研工作所 エスコ
                            通常価格 9,217円 44,724円 186,427円 1,500円 17,549円 8,420円 41,284円 28,430円 50,550円 15,404円 1,720円 4,045円 9,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            特長 スタイラス部分が分離できるように、M3のネジ込み式になっているため、スタイラスが傷付いた時やワークの形状により、スタイラスの交換ができます - - - - - - - - - - - -

                            ポイントマスター 交換スタイラスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            補修部品として
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            刃損してしまい急いでいたたけ購入しました。工具屋から購入するより早く即納で入ったため本当に助かりました。BIG製なので品質問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修部品として
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            刃損してしまい急いでいたたけ購入しました。工具屋から購入するより早く即納で入ったため本当に助かりました。BIG製なので品質問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            破損したため交換
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/09
                            ないと困るものなので、短納期なのは助かります。
                            交換が簡単で高精度です。
                            価格はもっと安くしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/25
                            破損した時に緊急に購入する事がほとんどなので、このての製品が在庫してあるのは本当に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換部品
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/25
                            必要不可欠なものなので土曜日に発注して日曜日に届けて頂いたのは非常に助かりました。
                            他の方もおっしゃっていますが価格は高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク位置出し
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/09
                            無線式タッチプローブと組み合わせていますが、非常に精度良く位置出しができるので重宝しています。
                            他社ルビー製とくらべて価格が高めに設定されているのがやや難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました