(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーチャックセット

ベビーチャックセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,065円
税込単価
17,672円

【特長】・干渉を防ぐ小径用のエンドミル用のホルダセットです。・ドリル、エンドミ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    ST(ストレートシャンク)
  • 主軸・シャンク番号:
    20
  • 最大把握径(mm):
    10.0以下
  • 最小把握径(mm):
    6.0以上
  • 把握径(mm):
    6、8、10
  • ホルダ長さ(mm):
    150
  • 先端チャック部外径(mm):
    26
  • 付属品:
    ナット付きコレット型式BC-6,8,10
  • シャンク径・シャンクNO.:
    φ20
  • 全長(mm):
    150
  • 特長:
    干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB-20

10

1個

16,065( 17,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・干渉を防ぐ小径用のエンドミル用のホルダセットです。
・ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工にジャストフイット。

カタログ

 

Loading...

SMB-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーチャックセットの型番SMB-20のページです。
型番SMB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーチャックセット

ベビーチャックセット

    ベビーチャック

    ベビーチャック

      ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

      ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

        サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

        サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

          高速回転用ミーリングチャック BT30

          高速回転用ミーリングチャック BT30

            BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

            BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

              ニューベビーチャック(スタンダード)

              ニューベビーチャック(スタンダード)

                スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                  スリムチャック用Tinベアリングナット

                  スリムチャック用Tinベアリングナット

                    HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

                    HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

                      SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                      SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                        HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

                        HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

                          メガマイクロチャック ST12

                          メガマイクロチャック ST12

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 マンヨーツール マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 16,065円 7,501円 35,100円 31,400円 36,977円 84,610円 9,605円 24,736円 5,208円 31,318円 17,513円 28,905円 9,040円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   5日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主軸・シャンク形状 ST(ストレートシャンク) ST(ストレートシャンク) ST(ストレートシャンク) - BT BT - - - - - HSK-A ST(ストレートシャンク)
                            主軸・シャンク番号 20 20 20 - 30 50 - - - - - - -
                            最大把握径(mm) 10.0以下 - 6.0以下 - - - - - - - - - -
                            最小把握径(mm) 6.0以上 - 3.0以上 - - - - - - - - - -
                            把握径(mm) 6、8、10 - 3~6 - - - - - - - - - -

                            ベビーチャックセットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            円柱状材料の外周面切削
                            評価 4.0満足度:4.02017/05/17
                            割出台のチャックでワークをつかみ、外周面をエンドミルで加工する際に、チャックの爪とミーリングチャックの干渉で、作業しづらかったのがこれで解決出来ました。

                            従来はコレットをミーリングチャックからはみ出して掴み、更にコレットからエンドミルも長く突き出して掴んでいたので、振れも大きく剛性も弱く、ビビるので送りも上げられず。把握力も弱いのでエンドミルが切削途中にコレットの中にズレて入ってしまう事も有りました。

                            この商品は汎用性が高く、φ6/φ8/φ10のコレットがセットになっているので、少量多種の切削加工で、たまに使う現場にとってはちょうど良い様に思いました。多用するので有れば、本商品よりも『ニューベビーチャック』の方が良いかも知れません。バリエーションも豊富ですし。

                            コレットの締付けにも別途の専用工具を準備する必要が無く、スパナやモンキーレンチが使えるのが良いです。但しどれだけ締め付けたら良いかが分かりにくいです。

                            梱包は紙箱に入っています。
                            セット一式で保管出来る様なケースが有れば良いなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました