(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベビーチャック
  • SALE 2025/03/31まで

ベビーチャック (レビュー)

通常価格(税別)
7,501円  特別価格 
税込価格
8,251円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
把握径6mm、8mm、10mmに対応した小径エンドミル用のホルダです。
【特長】
・干渉を防ぐすっきりしたデザイン。
・型番ごとの把握径に対応したナット付きコレットが付属しています。
・MB20-6にオプションのストレートコレット(C6-3、C6-4、C6-5)を使用することで3mm(C6-3)、4mm(C6-4)、5mm(C6-5)の小径も把握できます。
・MB20-10にオプションのストレートコレット(C10-4)を使用することで4mmの小径も把握できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

ベビーチャックのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

金属切削
評価 5.0満足度:5.02021/01/26
よく10mmのエンドミルを使うので、同サイズのコレットが装着されているので使いがっては良いとおもいます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属切削
    評価 5.0満足度:5.02021/01/26
    よく10mmのエンドミルを使うので、同サイズのコレットが装着されているので使いがっては良いとおもいます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深くて狭い箇所の切削
    評価 5.0満足度:5.02022/04/28
    今までは、ロングエンドミルを使うとか、エンドミルの突き出し量を長くして、切削していましたが、ベビーチャックを使用するようになってからは、剛性が上がり、エンドミル先端の振れも抑えられて、切削条件を上げる事が出来ました。

    センタードリルを把握して、深い所のセンターもみにも使用ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エンドミルホルダ
    評価 4.0満足度:4.02019/02/02
    小径のエンドミルくわえるにはコンパクトで使いやすい。
    規格のコレットは6,8,10mmの3種のみですが
    ドリル使用しないなら問題なし。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーチャック

ベビーチャック

    メガマイクロチャック ST12

    メガマイクロチャック ST12

      ベビーチャックセット

      ベビーチャックセット

        CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

        CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

          ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20

          ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20

            CWM ウェッジミーリングチャック BT50

            CWM ウェッジミーリングチャック BT50

              サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

              サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

                スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

                  ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30

                  ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30

                    ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

                    ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

                      3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

                      3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

                        ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                        ニューベビーチャック(ストッパ付き)

                          メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

                          メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 マンヨーツール 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 7,501円 9,040円 16,065円 120,145円 8,646円 83,977円 31,400円 24,736円 36,880円 32,061円 41,105円 12,909円 26,646円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   5日目  
                            主軸・シャンク形状 ST(ストレートシャンク) ST(ストレートシャンク) ST(ストレートシャンク) - ST(ストレートシャンク) BT - - NT(ナショナルテーパ) BT BT - BT
                            主軸・シャンク番号 20 - 20 - 20 50 - - 30 30 40 - 30
                            ホルダ長さ(mm) 150 - 150 - - - - - - 105 - - -
                            先端チャック部外径(mm) 26 - 26 - - - - - - - - - -
                            シャンク径・シャンクNO. φ20 - φ20 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。