(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT50-HMC20-105
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) ミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) BBT50-HMC20-105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,800円
税込単価
38,280円

【特長】・センタスルータイプです。・防振ネジ付きチャックは、重切削や刃具の突き...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 特長:
    BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BBT50-HMC20-105 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・「ビビリ」に強い高剛性チャック。
・強力な把握力と高い振れ精度で、エンドミル加工をサポートします。

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 製品特長関連画像1
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 製品特長関連画像2

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 製品特長関連画像3
ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 外形図

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 選定サポート情報関連画像1

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

 
HMC 12Jタイプ 把握径:φ12
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 選定サポート情報関連画像2
振れ調整式 RAホルダ 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ) 選定サポート情報関連画像3

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

型番リスト

型番
主軸・シャンク種類
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
拘束面数
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
CADデータ有無
φd(mm)
D(mm)
刃具調整量H(mm)
質量(g)
最低把握長E(mm)
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT50-HMC20-105

BBT
20.0以下
20.0以上
20
56
79
2
105
60
2D/3D
20
60
69~79
4700
56
FK58-62

1個

34,800( 38,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタスルータイプです。
・防振ネジ付きチャックは、重切削や刃具の突き出しが長い場合にビビリを抑える効果があり、より安定した加工が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BBT50-HMC20-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)の型番BBT50-HMC20-105のページです。
型番BBT50-HMC20-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)

ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)

    サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

    サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50

      メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

      メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

        メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

        メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

          サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

          サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30

            3LOCKミーリングチャック MBT40

            3LOCKミーリングチャック MBT40

              ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

              ミニミニチャック(BTシャンク)BT30

                サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT40/BT50

                サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT40/BT50

                  3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

                  3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

                    高速回転用ミーリングチャック BT30

                    高速回転用ミーリングチャック BT30

                      ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                      ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                        HSKサイドロックホルダ HSK-A100

                        HSKサイドロックホルダ HSK-A100

                          3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

                          3LOCKゼロフィット型スリムチャック MBT40

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所
                            通常価格 34,800円 31,400円 26,646円 25,880円 13,183円 34,627円 32,061円 12,075円 41,105円 36,977円 44,896円 25,302円 37,997円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            主軸・シャンク形状 BT - BT BT - BT BT - BT BT BT - BT
                            主軸・シャンク番号 50 - 30 30 - 40 30 - 40 30 30 - 40
                            クーラント等供給方式 センタースルー - - - - センタースルー - - センタースルー - - - -
                            特長 BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート - - - - - - - - - - - -

                            ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・標準タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBT50-HMC20-135
                            BBT50-HMC25-105
                            BBT50-HMC25-135
                            BBT50-HMC32-105
                            BBT50-HMC32-135
                            BBT50-HMC32-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主軸・シャンク種類 最大把握径
                            (mm)
                            最小把握径
                            (mm)
                            把握径
                            (mm)
                            最小刃具挿入量
                            (mm)
                            最大刃具挿入量
                            (mm)
                            拘束面数 ホルダ長さ
                            (mm)
                            先端チャック部外径
                            (mm)
                            CADデータ有無 φd
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            刃具調整量H
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            最低把握長E
                            (mm)
                            適合レンチ

                            37,500円

                            ( 41,250円 )
                            1個 -

                            5日目

                            BBT20.0以下20.0以上2056792135602D/3D206069~79540056FK58-62

                            36,825円

                            ( 40,508円 )
                            1個 -

                            5日目

                            BBT-20.0以上2565842105622D/3D256274~84460065FK58-62

                            40,067円

                            ( 44,074円 )
                            1個 -

                            5日目

                            BBT-20.0以上2565842135622D/3D256274~84530065FK58-62

                            36,825円

                            ( 40,508円 )
                            1個 -

                            5日目

                            BBT-20.0以上3271952105802D/3D328078~95520071FK80-90

                            40,067円

                            ( 44,074円 )
                            1個 -

                            5日目

                            BBT-20.0以上3271952135802D/3D328078~95630071FK80-90

                            50,815円

                            ( 55,897円 )
                            1個 -

                            8日目

                            BBT-20.0以上327195220080-328078~95920071FK80-90

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました