(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキュースタンド マグネットベースタイプ

アキュースタンド マグネットベースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,610円 ~ 47,900円
税込価格
22,671円 ~ 52,690円

【特長】・強力マグネットでガッチリと固定します。・アキュースタンドのマグネット...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    強力マグネットでガッチリと固定。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンド

強力マグネットでガッチリと固定

ミニ強力タイプ:AMP-M
アキュースタンド マグネットベースタイプ AMM-M
スタンダードタイプ:ASP-M
アキュースタンド マグネットベースタイプ AMM-M
ミニタイプ:AM-M
アキュースタンド マグネットベースタイプ AML-M

コンパクトなのに強靭なアーム&強力なクランプ

ミニミニタイプ PAT. (ショートアーム):AMM-M
アキュースタンド マグネットベースタイプ AMM-M
ミニミニタイプ(ロングアーム):AML-M
アキュースタンド マグネットベースタイプ AML-M

 

 

選定サポート情報

アキュースタンド マグネットベースタイプ 選定サポート情報関連画像

※各モデルともテストインジケータ、ダイヤルゲージは付属していません。
マグネットとアームの接続部のネジサイズは AMM, AML, AM はM8×P1.25、AMP, ASP はM10×P1.5です。

型番リスト

型番
トラスココード
商品タイプ
アーム長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
マグネットベースタイプ,ミニタイプ
233
10

1個

38,066( 41,873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

481-1399
ミニミニタイプ(ロングアーム)
138
10

1個

24,480( 26,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

481-1402
ミニミニタイプ(ショートアーム)
90
10

1個

20,610( 22,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
ミニ強力タイプ
248
-

1個

47,900( 52,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
マグネットベースタイプ,強力スタンダードタイプ
354
10

1個

42,828( 47,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットでガッチリと固定します。
・アキュースタンドのマグネットベースタイプです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキュースタンド マグネットベースタイプ

アキュースタンド マグネットベースタイプ

    Zゼロセッタ (底面マグネット付)

    Zゼロセッタ (底面マグネット付)

      アキュースタンドφ6用クランプピース

      アキュースタンドφ6用クランプピース

        アキュースタンド アームオンリータイプ

        アキュースタンド アームオンリータイプ

          Zゼロセッタ

          Zゼロセッタ

            アキュースタンド ストレートシャンクタイプ

            アキュースタンド ストレートシャンクタイプ

              ストレートシャンクタッチポイント

              ストレートシャンクタッチポイント

                芯出しバー Y20-10・Y32-10

                芯出しバー Y20-10・Y32-10

                  ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

                  ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)

                    “センタリングバー”

                    “センタリングバー”

                      ハイトプリセッタ(通電式)

                      ハイトプリセッタ(通電式)

                        アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                        アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                          タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                          タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                            メーカー 大昭和精機 VERTEX 大昭和精機 大昭和精機 VERTEX 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 フジツール VERTEX 大昭和精機 VERTEX
                            通常価格 20,610円 38,250円 1,500円 29,610円 40,205円 16,110円 17,549円 4,045円 44,724円 8,574円 27,625円 5,409円 12,836円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   5日目   4日目  
                            特長 強力マグネットでガッチリと固定。 - - アイデア次第でさまざまな用途に。 - ワークの芯出しに。 - - - - - - -

                            アキュースタンド マグネットベースタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械の精度調整に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            機械の立ち上げ時など出先で精度調整する時に使用します。このシリーズは以前より使用していますので、今回もその流れで選びました。持ち運びして使用する用途ですのでサイズが小さく、アームもよく曲がるこの商品には大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の精度調整に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            機械の立ち上げ時など出先で精度調整する時に使用します。このシリーズは以前より使用していますので、今回もその流れで選びました。持ち運びして使用する用途ですのでサイズが小さく、アームもよく曲がるこの商品には大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました