(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
60,128円 ~ 76,213円
税込価格
66,141円 ~ 83,834円

【特長】・加工に適したヘッドを選べる3タイプをシリーズ化。・ミクロンの調整可能...

詳細情報を確認する

  • L(mm):
    1
  • 突き出し長さ(L/D)(mm):
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 仕様:
    ミクロンの調整可能な超精密ヘッドが困難な小径ボーリングを実現します。 超硬バイトシリーズの充実により、小径深穴加工にも即対応できます。
  • 用途:
    内径

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

型番リスト

型番
L1(mm)
適合シャンクCK NO.
トラスココード
詳細タイプ
D1(mm)
質量(g)
寸法 φd(mm)
寸法 S
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~22
CK4
-
28.5
39
250
10
2.0
10

1個

60,128( 66,141円 )

5日目

1~32
CK5
-
36
50
500
12
3.5
10

1個

61,877( 68,065円 )

5日目

1~54
CK6
460-8836
45
63.5
1100
16
4.5
10

1個

76,213( 83,834円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工に適したヘッドを選べる3タイプをシリーズ化。
・ミクロンの調整可能な超精密ヘッドが困難な小径ボーリングを実現します。
・超硬バイトシリーズの充実により、小径深穴加工にも即対応できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

    EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)

    EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)

      EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

      EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

        Cカッター

        Cカッター

          EWマイクロヘッド

          EWマイクロヘッド

            ヘッドスクリュ(RWヘッド)

            ヘッドスクリュ(RWヘッド)

              CK面取りツール

              CK面取りツール

                マイクロカットボーリングヘッド

                マイクロカットボーリングヘッド

                  Cカッターミニ

                  Cカッターミニ

                    SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                    SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                      SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)

                      SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)

                        ZMACユニット

                        ZMACユニット

                          RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体

                          RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機
                            通常価格 60,128円 118,990円 89,641円 10,207円 72,779円 1,950円 8,479円 23,677円 19,041円 21,295円 19,727円 14,730円 9,272円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            L(mm) 1 1 - - - - - - 20 - - - -
                            突き出し長さ(L/D)(mm) - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D - 2D - - - 2D - - - -
                            仕様 ミクロンの調整可能な超精密ヘッドが困難な小径ボーリングを実現します。 超硬バイトシリーズの充実により、小径深穴加工にも即対応できます。 1目盛り5μm/φの精密径調整機構。バランスリングを回す事によって、内部のウエイトを手動調整することができます。 動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現します。正確な1目盛φ0.01mm超精密ヘッド。 - マイクロクイルの偏芯だけなので、高速回転にも対応できます。超硬ソリッドのストレートシャンクで、剛性の高い加工が行えます。 - CK面取りツールには45°ブレードが付いています。ブレードは超硬のM種です。 - - - チップの4コーナーが使用可能 - 80°菱形チップ2コーナーが使用可能
                            用途 内径 内径 内径 - 内径 - - - 深い溝・段差の表裏面取り、深い穴の表・裏面取り 内径 内径 - 内径

                            EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました