(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
11,305円 ~ 20,910円
税込価格
12,436円 ~ 23,001円

【特長】・小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    穴面取り
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    45
  • 詳細タイプ:
    多数刃
  • 片刃・両刃:
    片刃
  • 外周刃有無:

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

面取りカッターの常識を覆す4枚刃による送り速度UP
1枚刃や2枚刃に比べ刃数が増えた分、送り速度を数倍上げることができます。

超コンパクト刃径で回転数UP
刃具の回転数は、切削速度が同じであれば小径になるほど高くなります。

コーティング「ACP200」採用により切削速度UP
超多層膜PVDコーティングチップの採用で切削速度が大幅にUP。

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像1
 

加工能率が大幅にアップ

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像2
 
最小下穴径φ5の「裏面取り」を実現
極小径チップが可能にした、最小下穴径φ5の裏面取りで高能率加工を実現。しかも3コーナーチップで経済的。
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像3
 
裏面取りもスピードUP
両面取りができるタイプでは、首下長さのシリーズを充実。裏側の面取り加工も能率アップができます。
面取りカッタで正面フライス加工
(ST20-C2232・ST32-C3242・CKBタイプ)
チップに底刃を設けているので、ちょっとした正面フライス加工も可能です。
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像4
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像5
 

CKボーリングシステムのアクセサリー(CKBタイプ)
CKボーリングシステムのモジュラー式を利用した突出しの長いツールレイアウトが自由自在。

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像6
 

面取り角度調整5°~85°(ユニバーサルタイプ)
アングルアジャスタを手動で回し、本体の目盛り線と合マークを合わせることで、面取り角度を5°~85°の範囲で調整することができます。

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 製品特長関連画像7

性能・試験情報

面取り加工時間を大幅に短縮
切削時間の短縮には1分間あたりの送り速度を早くすることが必要です。そのために「切削速度を高くする」「工具径を小さくする」等が重要です。
他社製品との比較において、Cカッターミニは大幅な加工時間の短縮が行えました。
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 試験情報関連画像1
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 試験情報関連画像2

※1辺100mmのワーク外周をC1.0にて切削完了までの時間を比較

 

 

外形図

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 外形図1

 

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ ステンレス製機械部品の表裏面取り加工

ワーク:SUS304
面取り量:C3
1刃の送り:0.1mm/刃

-他社品
(TiAINコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST20-C2232-45B-50)
面取り径φ30φ28
刃数14
切削速度Vc
(m/min)
140180
回転数n
(min-1
1,4902,050
送り速度Vf
(mm/min)
149819
結果加工能率5倍向上
 

アルミケースの面取り加工

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ アルミケースの面取り加工

ワーク:AC4C
面取り量:C0.5
1刃送り:0.1mm/刃

-他社品
(ノンコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST12-C1116-45B-25)
面取り径φ40φ12
刃数34
切削速度Vc
(m/min)
200600
回転数n
(min-1
1,59015,920
送り速度Vf
(mm/min)
4776,370
結果加工能率13倍向上
 

M8タップ下穴の表裏面取り加工

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ M8タップ下穴の表裏面取り加工

ワーク:FC250
下穴径:φ6.6
面取り径:φ8.4

-他社品
(ノンコーティング
超硬チップ使用)
Cカッターミニ
(ST10-CM08-45B-19)
切削速度Vc
(m/min)
30150
回転数n
(min-1
1,1405,680
送りf
(mm/rev)
0.050.1
送り速度Vf
(mm/min)
57568
結果送り速度10倍アップでもビビリなし。
 

炭素鋼製部品の表裏面取り加工

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ 炭素鋼製部品の表裏面取り加工

深穴にもモジュラーで対応

ワーク:S35C
面取り量:C0.5
1刃の送り:0.1mm/刃
突き出し長さ:275mm

-他社品Cカッターミニ
(CKB5-C5262-45B-20)
刃数ビビリにより
加工不可
6
切削速度Vc
(m/min)
200
回転数n
(min-1
1,230
送り速度Vf
(mm/min)
735
結果従来不可能であった突き出し長さでも表裏面取り可能。

型番リスト

型番
全長(mm)
ΦD
D1(mm)
D2(mm)
突出し長さL1(mm)
刃数
チップ型式
最小加工径(mm)
最大加工径(mm)
Hmin1(mm)
トラスココード
Hmin2(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
特長
正面フライス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
93
12.7
12
9
20
3
CM04…
10
12
1.0
481-1810
3.7
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り加工に対応。
-
10

1個

11,305( 12,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

108
12.7
12
9
35
3
CM04…
10
12
1.0
481-1828
3.7
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り加工に対応。
-
10

1個

12,580( 13,838円 )

6日目

98
17.1
12
9.6
25
4
CM05…
11
16
0.4
481-1836
6.5
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り加工に対応。
-
10

1個

11,305( 12,436円 )

5日目

113
17.1
12
9.6
40
4
CM05…
11
16
0.4
481-1844
6.5
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り加工に対応。
-
10

1個

12,580( 13,838円 )

3日目

123
20.7
16
13.2
50
4
CM05…
15
20
0.6
481-1861
6.3
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り加工に対応。
-
10

1個

13,770( 15,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

143
24.7
20
17.2
60
4
CM05…
19
24
0.6
481-1879
6.3
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り加工に対応。
-
10

1個

13,770( 15,147円 )

5日目

130
32.7
20
19.2
50
4
CM10…
22
32
0.4
481-1887
12.4
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
10

1個

13,770( 15,147円 )

3日目

160
32.7
20
19.2
80
4
CM10…
22
32
0.4
481-1895
12.4
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
10

1個

16,915( 18,607円 )

5日目

175
42.7
32
30.6
65
4
CM10…
32
42
0.4
481-1925
12.4
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
10

1個

17,510( 19,261円 )

5日目

211
42.7
32
30.6
100
4
CM10…
32
42
0.4
481-1917
12.4
2D
小型化を追求し、超高送りを実現した高性能面取りカッタ。超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
10

1個

20,910( 23,001円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型化の追求で、超高送りを実現した高性能面取りカッタ「Cカッターミニ」の表裏面取り多数刃タイプ。
・超高送り加工で、面取り加工の大幅な時間短縮を実現。
・表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ

Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ

    Cカッターミニ表裏面取り1枚刃タイプ

    Cカッターミニ表裏面取り1枚刃タイプ

      Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ

      Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ

        Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ

        Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ

          Cカッターミニスローアウェイチップ

          Cカッターミニスローアウェイチップ

            Rカッター表裏R面取り

            Rカッター表裏R面取り

              かめかったぁ

              かめかったぁ

                ヤングメン

                ヤングメン

                  Rカッター表R面取り

                  Rカッター表R面取り

                    Cカッターボーイ

                    Cカッターボーイ

                      90°用NCスポットドリル

                      90°用NCスポットドリル

                        リャンメンカット・V

                        リャンメンカット・V

                          60°用NCスポットドリル

                          60°用NCスポットドリル

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 富士元工業 富士元工業 大昭和精機 大昭和精機 Nine9 富士元工業 Nine9
                            通常価格 11,305円 8,177円 8,177円 14,450円 822円 13,005円 31,646円 29,451円 10,880円 14,297円 9,877円 18,083円 15,748円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            用途 穴面取り 面取り・横走り 面取り・横走り 穴面取り 穴面取り / 面取り・横走り 面取り・横走り / V溝 面取り・横走り 面取り・横走り V溝 面取り・横走り モミツケ / 穴面取り 面取り・横走り / V溝 モミツケ / 穴面取り
                            面取り刃両角(θ)(°) 45 45 - 45 - 45 45 - 45 45 90 45 60
                            詳細タイプ 多数刃 - 1枚刃 - - - - - - - - - -
                            片刃・両刃 片刃 - - - - - - - - - - - -
                            外周刃有無 - - - - - -

                            Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            S45Cのねじ穴の裏面取り
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/20
                            C1の面取りで使用しているのですが
                            刃持ちが良すぎる
                            小さなチップなのに3面使えるのでコストパフォーマンスが高く
                            本当にお勧めできる商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            面取り
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/19
                            4枚刃なので通常よりも送りを速く設定できて時間短縮できました。剛性もあり切れ味も良く価格も手頃なのでコストパフォーマンスは高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました