(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cカッターミニ

Cカッターミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,041円 ~ 28,437円
税込価格
20,945円 ~ 31,281円

【特長】・モジュラーならではのロングシャンクで深穴での表・裏面取りを自在に。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カッター
  • 取付け先適合規格:
    CKボーリングシステム用
  • L(mm):
    20
  • 適合チップ:
    CM10…
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 用途:
    深い溝・段差の表裏面取り、深い穴の表・裏面取り
  • 特長:
    モジュラーならではのロングシャンクで深穴での表・裏面取りを自在に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

面取りカッターの常識を覆す4枚刃による送り速度UP
1枚刃や2枚刃に比べ刃数が増えた分、送り速度を数倍上げることができます。
超コンパクト刃径で回転数UP
刃具の回転数は、切削速度が同じであれば小径になるほど高くなります。
コーティング「ACP200」採用により切削速度UP
超多層膜PVDコーティングチップの採用で切削速度が大幅にUP!!

Cカッターミニ 製品特長・仕様01
 

加工能率が大幅にアップ

Cカッターミニ 製品特長・仕様02

加工能率8倍向上
ワーク:S55C
面取り量:C1
1刃の送りfz :0.1mm/t

Cカッターミニ 製品特長・仕様03

裏面取りもスピードUP

両面取りができるタイプでは、首下長さのシリーズを充実。裏側の面取り加工も能率アップができます。

Cカッターミニ 製品の基本仕様・特長4

性能・試験情報

面取り加工時間を大幅に短縮
切削時間の短縮には1分間あたりの送り速度を早くすることが必要です。そのために「切削速度を高くする」「刃数を多くする」「工具径を小さくする」等が重要です。
他社製品との比較において、Cカッターミニは大幅な加工時間の短縮が行えました。
Cカッターミニ 性能・試験情報04
Cカッターミニ 性能・試験情報05

1辺100mmのワーク外周をC1.0にて切削完了までの時間を比較

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

炭素鋼製部品の表裏面取り加工

Cカッターミニ 使用事例

 

選定サポート情報

CKボーリングシステムのアクセサリー《CKBタイプ》
Cカッターミニ 性能・試験情報1

CKボーリングシステムのモジュラー式を利用した突出しの長いツールレイアウトが自由自在。

面取り角度調整5°~85°《ユニバーサルタイプ》
Cカッターミニ 性能・試験情報2

アングルアジャスタを手動で回し、本体の目盛り線と合マークを合わせることで、面取り角度を5°~85°の範囲で調整することができます。

型番リスト

型番
適合シャンクCK NO.
φD(mm)
加工径(mm)
D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CKB1
32.7
最大32
19

1個

19,041( 20,945円 )

5日目

CKB3
42.7
最大42
31

1個

21,040( 23,144円 )

5日目

CKB3
62.7
最大62
31

1個

28,437( 31,281円 )

5日目

CKB4
52.7
最大52
39

1個

26,439( 29,083円 )

5日目

CKB5
62.7
最大62
51

1個

28,437( 31,281円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラーならではのロングシャンクで深穴での表・裏面取りを自在に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cカッターミニ

Cカッターミニ

    SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

    SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

      ヘッドスクリュ(RWヘッド)

      ヘッドスクリュ(RWヘッド)

        EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

        EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

          CK面取りツール

          CK面取りツール

            Cカッター

            Cカッター

              EWマイクロヘッド

              EWマイクロヘッド

                EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

                EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

                  EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)

                  EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)

                    マイクロカットボーリングヘッド

                    マイクロカットボーリングヘッド

                      RWカートリッジ(貫通穴用)カートリッジ本体

                      RWカートリッジ(貫通穴用)カートリッジ本体

                        RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体

                        RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体

                          ZMACユニット

                          ZMACユニット

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所
                            通常価格 19,041円 21,295円 1,950円 60,128円 8,479円 10,207円 72,779円 89,641円 118,990円 23,677円 9,272円 9,272円 14,730円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 カッター - - - カッター カッター - - - - - - -
                            取付け先適合規格 CKボーリングシステム用 - - - CKボーリングシステム用 CKシャンク - - - - - - -
                            L(mm) 20 - - 1 - - - - 1 - - - -
                            適合チップ CM10… - - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D - - 2D/3D - - 2D 2D 2D/3D - 2D - -

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました