(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CK面取りツール

CK面取りツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,479円 ~ 22,982円  特別価格 
税込価格
9,327円 ~ 25,280円  特別価格 

【特長】・CKシャンクの胴部に取り付けることにより、面取りとボーリングの複合加...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カッター
  • 取付け先適合規格:
    CKボーリングシステム用
  • 仕様:
    CK面取りツールには45°ブレードが付いています。ブレードは超硬のM種です。
  • 特長:
    CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ
適合シャンクCK NO.
加工径(mm)
D1(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CB1-45
CK1
最大35
20
60

1個

8,479( 9,327円 )

5日目

CB1-45
CK2
最大42
25
80

1個

8,606( 9,467円 )

5日目

CB1-45
CK3
最大49
32
100

1個

8,858( 9,744円 )

5日目

CB1-45
CK4
最大57
41
120

1個

9,300円

9,021

( 9,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CB2-45
CK5
最大90
53
550

1個

14,147( 15,562円 )

5日目

CB2-45
CK6
最大104
68
670

1個

15,230( 16,753円 )

5日目

CB2-45
CK6
最大138
98
1800

1個

20,135( 22,149円 )

5日目

CB2-45
CK6
最大160
120
2500

1個

22,982( 25,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CKシャンクの胴部に取り付けることにより、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CK面取りツール

CK面取りツール

    Cカッター

    Cカッター

      EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

      EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

        EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)

        EWB丸バイトボーリングヘッド(高速仕上用・手動バランス調整機能内蔵)

          ヘッドスクリュ(RWヘッド)

          ヘッドスクリュ(RWヘッド)

            EWマイクロヘッド

            EWマイクロヘッド

              EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

              EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

                Cカッターミニ

                Cカッターミニ

                  マイクロカットボーリングヘッド

                  マイクロカットボーリングヘッド

                    ZMACユニット

                    ZMACユニット

                      SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                      SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                        SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)

                        SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)

                          RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体

                          RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 8,479円 10,207円 60,128円 118,990円 1,950円 72,779円 89,641円 19,041円 23,677円 14,730円 21,295円 19,727円 9,272円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カッター カッター - - - - - カッター - - - - -
                            取付け先適合規格 CKボーリングシステム用 CKシャンク - - - - - CKボーリングシステム用 - - - - -
                            仕様 CK面取りツールには45°ブレードが付いています。ブレードは超硬のM種です。 - ミクロンの調整可能な超精密ヘッドが困難な小径ボーリングを実現します。 超硬バイトシリーズの充実により、小径深穴加工にも即対応できます。 1目盛り5μm/φの精密径調整機構。バランスリングを回す事によって、内部のウエイトを手動調整することができます。 - マイクロクイルの偏芯だけなので、高速回転にも対応できます。超硬ソリッドのストレートシャンクで、剛性の高い加工が行えます。 動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現します。正確な1目盛φ0.01mm超精密ヘッド。 - - - - チップの4コーナーが使用可能 80°菱形チップ2コーナーが使用可能
                            特長 CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。 広範囲の穴径に対応しツール本数・ツールチェンジを軽減します。 - - - - - モジュラーならではのロングシャンクで深穴での表・裏面取りを自在に。 - - - - -

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました