(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,373円
税込単価
8,110円

刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    カプラー式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • 塗料噴出量(ml/min):
    160
  • 空気使用量(L/min):
    145
  • 塗料供給タイプ:
    吸上
  • 吹付空気圧(Mpa):
    0.25
  • 塗料容器容量(ml):
    600
  • 質量(g):
    670

型番

PS-9513B-06 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨コンプレッサ:1馬力以上
塗料供給タイプノズル口径
mm
吹付空気圧
MPa
空気使用量
L/分
塗料噴出量
mL/分
塗料容器容量
mL
セット質量
g
吸上φ1.30.25145160600670

※シャッターなどの大面積の塗装、天井面の塗装はカップが邪魔にならない吸上げタイプが便利です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-9513B-06

1個

7,373( 8,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。
【特長】
・ビギナーでも使い易い入門機
・刷毛目・ローラー目が出ない綺麗な仕上がり
・木工・金属・大物塗装など
・塗料容器の接続口径:G1/4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプの型番PS-9513B-06のページです。
型番PS-9513B-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

    スプレーガン PS-9513Bシリーズ

    スプレーガン PS-9513Bシリーズ

      塗料カップ(容量 700g)

      塗料カップ(容量 700g)

        TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

        TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

          塗料カップ(重力式用)

          塗料カップ(重力式用)

            スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

            スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

              塗料カップ(吸上式用)-1.2

              塗料カップ(吸上式用)-1.2

                スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

                スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

                  近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                  近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                    スプレーガン 600mL MX4015-06GC

                    スプレーガン 600mL MX4015-06GC

                      近畿 パウダーブローガン

                      近畿 パウダーブローガン

                        スプレーガン(吸上式)

                        スプレーガン(吸上式)

                          TRUSCO 塗料カップ

                          TRUSCO 塗料カップ

                            メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) アズワン デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) アズワン 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,373円 12,349円 3,801円 15,986円 2,858円 23,205円 6,386円 10,299円 12,027円 3,544円 11,315円 16,942円 2,578円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品仕様 カプラー式 - 吸上式 重力式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 重力式 圧送式 吸上式 -
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 - - 1.3 - - - - 9.5 1.5 9 - -
                            塗料噴出量(ml/min) 160 - - - - - - - - - - - -
                            空気使用量(L/min) 145 - - 90 - - - 220 - 150 - - -
                            塗料供給タイプ 吸上 - - - - - - - - - - - -

                            スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました