(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52,690円
税込単価
57,959円

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。【特長】・静音...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.6 / 0.8
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • モータ出力(kW):
    0.55
  • タンク容量(L):
    26
  • 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm):
    790×320×540
  • 連続運転時間(min):
    60
  • 重量(g):
    23000
  • 仕様:
    圧力開閉器式、3/4馬力

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式です。

 

用途

タイヤ空気入れ、エアネーラー、ステープラーへの使用及び小物アート用塗装等。

 

機能

静音タイプです。

仕様

制御方式圧力開閉器式
モーター出力0.55kW
電源単相100V
制御圧力0.60~0.80MPa
吐出空気量(50・60Hz)30・36L/min
タンク容量26L
サイズ(本体寸法)幅790×奥行320×高さ540mm
重量23,000g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX7601

1個

52,690( 57,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
【特長】
・静音タイプ

カタログ

 

Loading...

FX7601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)の型番FX7601のページです。
型番FX7601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

    オイルフリーコンプレッサ エルフ

    オイルフリーコンプレッサ エルフ

      コンプレッサー 65700

      コンプレッサー 65700

        コンプレッサー リニコン LC410

        コンプレッサー リニコン LC410

          空冷二段圧縮機本体 2.2KW

          空冷二段圧縮機本体 2.2KW

            エアータンク用 ドレンコック

            エアータンク用 ドレンコック

              精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル式

              精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル式

                エアーコンプレッサー AB20-30

                エアーコンプレッサー AB20-30

                  ベビコン

                  ベビコン

                    メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) シグネット 東京硝子器械 富士コンプレッサー製作所 アークランド グリーンクロス 精和産業 SK-11 ケニス
                    通常価格 52,690円 36,334円 48,975円 51,309円 229,747円 1,428円 321,286円 47,906円 157,408円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   6日目   8日目   3日目   4日目   3日目   11日目  
                    種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 関連部品 パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ
                    潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 - 無給油式 無給油式 無給油式
                    最高圧力(MPa) 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.78 0.1 1.4 - 0.7 1 -
                    コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 10~100未満 100~200未満 ~10未満 200~300未満 - 300~400未満 - -
                    駆動源(定格電圧) 100V 100V 100V 100V - - - 100V -

                    オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    FX
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    -

                    ( - )
                    1個 -

                    -

                    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました