(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーソー(低振動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーソー(低振動)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

木材・鋼板・樹脂板など薄板の切断に。【特長】・低振動タイプ・薄板・パイプの切断...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm):
    3
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ストローク数(回/分):
    10000
  • 空気消費量(m3/min):
    170
  • 全長(mm):
    295×90×70
  • 備考:
    ● 3 種ブレード付  ・鉄工用 1 本 約32 山/cm ・アルミニウム用 1 本 約24 山/cm ・木工用 1 本 約18 山/cm

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨コンプレッサ:2馬力以上

規格表

エアーソー(低振動) 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL9840

1個

22,000( 24,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木材・鋼板・樹脂板など薄板の切断に。
【特長】
・低振動タイプ
・薄板・パイプの切断に
・やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
・3種ブレード付:鉄工用 1本約32山/cm
・アルミニウム用 1本約24山/cm
・木工用 1本約18山/cm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーソー(低振動)の型番TL9840のページです。
型番TL9840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーソー(低振動)

エアーソー(低振動)

    メカニカル・ソー用替刃

    メカニカル・ソー用替刃

      エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H

      エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H

        エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山

        エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山

          信濃機販 エアソー用替刃

          信濃機販 エアソー用替刃

            ミニミニエアーソー&ヤスリ

            ミニミニエアーソー&ヤスリ

              エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32

              エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32

                ミニメカニカルソー用替刃

                ミニメカニカルソー用替刃

                  エアソー 替刃

                  エアソー 替刃

                    (メリー印)ヒルソー

                    (メリー印)ヒルソー

                      ヤスリ 替刃

                      ヤスリ 替刃

                        ノコ刃

                        ノコ刃

                          エアーソーブレード

                          エアーソーブレード

                            メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) 信濃機販 ベッセル ベッセル 信濃機販 MASTER ベッセル 信濃機販 日本ニューマチック工業 室本鉄工 MASTER MASTER エス・ピー・エアー
                            通常価格 22,000円 10,978円 420円 368円 6,479円 13,182円 368円 6,666円 450円 42,238円 1,300円 2,779円 4,550円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目  
                            切断能力(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            本体・関連商品 本体 - 関連商品 関連商品 - 本体 関連商品 - 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - - - - - - - - 0.5~0.6 - - -
                            ストローク数(回/分) 10000 - - - - 6000 - - - - - - -
                            空気消費量(m3/min) 170 - - - - - - - - - - - -

                            エアーソー(低振動)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました