(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベルトサンダーTL9353用替えベルト
  • 数量スライド割引

ベルトサンダーTL9353用替えベルト (レビュー)

通常価格(税別)
861円
税込価格
947円
通常出荷日
4日目~
コーナー部のバリ取りや面取りに役立つベルトサンダーの替え用ベルトです。

ベルトサンダーTL9353用替えベルトのレビュー

評価 1 平均満足度:1.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ベルトンようのベルト
    評価 1.0満足度:1.02020/07/22
    まあ用途はこれしかないですが、これ全く使えません。
    継ぎ目の接着が弱すぎて使いだして部材にあてた瞬間に切れちゃいます。
    当て方とかいろいろ試してるうちに買った本数全部切れました。
    使い方が悪いとは思えませんが。
    商品の満足度を1にしないと投稿できませんが0です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダーTL9353用替えベルト

ベルトサンダーTL9353用替えベルト

    エアベルトサンダージルコニアベルト

    エアベルトサンダージルコニアベルト

      50mm セラミックディスク(フレックス)

      50mm セラミックディスク(フレックス)

        127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)

        127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)

          エアベルトサンダーセラミックエンドレスベルト

          エアベルトサンダーセラミックエンドレスベルト

            すくらっちべると

            すくらっちべると

              ハイパワーナローミニコベルトサンダー

              ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                50mm セラミックディスク

                50mm セラミックディスク

                  50mm クイックディスク(ステン用)

                  50mm クイックディスク(ステン用)

                    20×520mm レジンベルト(10本)

                    20×520mm レジンベルト(10本)

                      16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                      16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                        HLベルト

                        HLベルト

                          メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) ベッセル エスコ エスコ ベッセル オフィスマイン オフィスマイン エスコ エスコ エスコ エスコ オフィスマイン
                          通常価格 861円 140円 850円 610円 6,028円 6,780円 2,310円 850円 250円 1,770円 24,410円 7,609円
                          通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          ベルト寸法(幅)(mm) 10 20 - - 12 - - - - 20 - -
                          ベルト寸法(長さ)(mm) 330 520 - - 330 - - - - 520 - -
                          備考 5本入り - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。