(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネスト岩田 エアーベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネスト岩田 エアーベルトサンダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
8,735円
税込単価
9,609円

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 全長(mm):
    280×46×75
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • 空気消費量(m³/min):
    170
  • 本体質量(g):
    800
  • 付属品:
    替えベルト(3種類 各1本)、プラグR1/4(PT1/4オス)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。

 

用途

バリ取り、面取り作業等。

 

機能

角度調整機能付きです。

仕様

空気消費量170L/分
最大使用圧力0.60MPa
無負荷回転数16,000回/分
本体サイズ寸法:長さ280×奥行46×高さ75mm
重量800g
ベルトサイズ幅10×長さ330mm
推奨コンプレッサ2馬力以上

 

※替えベルトについてはこちらをご覧ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL9353

1個

8,735( 9,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに。
【特長】
・狭い場所やコーナー部のバリ取り・面取りに
・角度調整機構付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネスト岩田 エアーベルトサンダーの型番TL9353のページです。
型番TL9353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネスト岩田 エアーベルトサンダー

アネスト岩田 エアーベルトサンダー

    MRA エアベルトサンダー

    MRA エアベルトサンダー

      空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

      空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

        SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

        SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

          空研 ベルトサンダー 10mm

          空研 ベルトサンダー 10mm

            ベルトサンダー

            ベルトサンダー

              空研 エアベルトサンダー KBS-12

              空研 エアベルトサンダー KBS-12

                空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                  18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

                  18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

                    信濃機販 エアベルトサンダー

                    信濃機販 エアベルトサンダー

                      バーコ エアベルトサンダー

                      バーコ エアベルトサンダー

                        18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                        18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                          エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                          エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                            メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) MRA 日東工器 エス・ピー・エアー 空研 コンパクトツール 空研 日東工器 エスコ 信濃機販 バーコ エスコ MRA
                            通常価格 8,735円 24,074円 45,471円 22,283円 31,982円 36,488円 36,578円 45,349円 31,940円 29,894円 22,360円 16,270円 52,006円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10 - - - - - - - 10 - - - 6/13
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 330 - - - - - - 330 330 - - - 610
                            全長(mm) 280×46×75 - - - - - 287 - 330 - - - 400
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6 - - 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 - 0.6

                            アネスト岩田 エアーベルトサンダーのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            研磨用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            金型のバリ取り等の研磨用として使用しています。機能的にも充分でコストパフォーマンスも良いので、すごく良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            加工品のバリ取りに使用しています。
                            安価ですが機能は優秀で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工後バリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/25
                            加工後のバリを簡単に取れてきれいで早い。
                            角度も調整でき便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました