(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーラチェットレンチ(小型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーラチェットレンチ(小型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,451円
税込単価
15,896円

狭い場所でのボルトナットの締め付け・取り外しに。【特長】・小型・軽量

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    M6
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    20
  • 無負荷回転数(rpm):
    250
  • 空気消費量(m³/min):
    100
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm):
    166×44×44
  • 質量(g):
    500

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 9.5mmソケット
  • 推奨コンプレッサ:1馬力以上
  • 能力ボルトM6
  • 小型・軽量

規格表

エアーラチェットレンチ(小型)  規格表01

※手工具のようにエアを止めて手締めすることは出来ません。内部の部品が破損します。
 

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL9147

1個

14,451( 15,896円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所でのボルトナットの締め付け・取り外しに。
【特長】
・小型・軽量

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーラチェットレンチ(小型)の型番TL9147のページです。
型番TL9147に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーラチェットレンチ(小型)

エアーラチェットレンチ(小型)

    IR エアラチェットレンチ

    IR エアラチェットレンチ

      ラチェパクト

      ラチェパクト

        メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) IR(インガソール・ランド) エス・ピー・エアー
        通常価格 14,451円 13,518円 24,183円
        通常出荷日 11日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ 本体 - -
        能力ボルト径(mmφ) M6 10 10
        ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 -
        最大締付トルク(N・m) 20 - -
        無負荷回転数(rpm) 250 - -

        エアーラチェットレンチ(小型)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました