(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,444円 ~ 39,433円  特別価格 
税込価格
33,488円 ~ 43,376円  特別価格 

【特長】・溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 足形状:
    固定式
  • 高さ(mm):
    1820
  • 原反寸法:
    0.35mm(厚)X1370mm(巾)X40m乱(長)
  • 規格:
    組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
タイプ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグリーン
910
PH
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの11種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

33,283円

28,470

( 31,317円 )

4日目

グリーン
910
PH
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの8種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

37,791円

28,471

( 31,318円 )

4日目

イエロー
910
PH
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの9種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

37,375円

28,472

( 31,319円 )

4日目

ダークグリーン
1830
PS
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの13種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

37,022円

32,942

( 36,236円 )

4日目

グリーン
1830
PS
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの12種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

30,444( 33,488円 )

4日目

イエロー
1830
PS
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの10種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

39,433円

35,489

( 39,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。
・適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。
・イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認した場合にはイエロー、作業が近い時にはグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標準寸法
    原反寸法:0.35mm(厚)×1,370mm(巾)×40m乱(長)

  • イエロー(Y)、グリーン(G)、ダークグリーン(D)

規格

パネル(組み立て式・スクリーン付)

タイプ高さSカン入数
PS1,830mm1,820mm19ヶ
PH910mm1,820mm16ヶ

注意・禁止事項

警告

  • (1)このカーテンを通して溶接時のアーク光を見ることは避けて下さい。目に悪影喜を与えることがあります。
  • (2)このカーテンを使用しても、溶接作業の近くに長時間いることは避けて下さい。目に悪影響を与えることがあります。
  • (3)このカーテンは溶接火花受けシート・カーテンではありません。火災等の大事故につながる恐れがありますので、溶接火花受けシート・カーテンとして絶対に使用しないでください。
  • (4)下記のことは、カーテンの穴開きの原因になり、火災や爆発、その他大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないでください。
    ・パーナー等の直火を当てること
    ・60℃以上の場所で使用すること。
  • (5)防炎登録品ですが、炎に接触すると燃えます。周辺での火気の使用はしないでください。
    溶接作業をする場合は、少し距離をおいて火花が当たらないようにしてください。
  • (6)このカーテンは建築工事用シートとして使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

    プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

    プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

      ウェルディングカーテン

      ウェルディングカーテン

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

            レーザー用遮光フィルター

            レーザー用遮光フィルター

              溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

              溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                  溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                  溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                    溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                    溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                      遮光フェンス(アルミパイプ)

                      遮光フェンス(アルミパイプ)

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                          溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                          溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                            メーカー 大阪製作所 大阪製作所 アキレス 吉野 吉野 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 30,444円 6,695円 47,778円 31,858円 13,821円 18,000円 8,462円 27,684円 37,019円 21,921円 23,765円 27,684円 8,701円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス -
                            足形状 固定式 固定式 - - - - - キャスター式 - 固定式 - キャスター式 -
                            高さ(mm) 1820 1470 - - - - - - - - - - -
                            原反寸法 0.35mm(厚)X1370mm(巾)X40m乱(長) 0.35mm(厚)X1370mm(巾)X40m乱(長) - - - - - - - - - - -
                            規格 組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付) スクリーン(Sカン付) - - - - - - - - - - -

                            プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました