(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC35-SH-D
プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン) プロテックウエルディングカーテンAC35

プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン) AC35-SH-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,762円
税込単価
7,438円

【特長】・溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 足形状:
    固定式
  • 高さ(mm):
    1470
  • 原反寸法:
    0.35mm(厚)X1370mm(巾)X40m乱(長)
  • 規格:
    スクリーン(Sカン付)

型番

AC35-SH-D 解除

Loading...

AC35-SH-D の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
タイプ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC35-SH-D

ダークグリーン
850
SH(PH用)
溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

1個

6,762( 7,438円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。
・適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。
・イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認した場合にはイエロー、作業が近い時にはグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プロテックウェルディングカーテンは、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。イエロー・グリーン・ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。

規格表

プロテックウエルディングカーテンAC35 (スクリーン) 規格表

※Sカンは別売になります。

物質特性

重量(g/m2450
抗張カ(N/cm)タテ
26.4
ヨコ
21.9
伸張率(%)308324
直角引裂強度(N)25.227.6
耐寒性(℃)-40-35

<プロテックウェルディングカーテン>光線透過グラフ

プロテックウエルディングカーテンAC35 (スクリーン) 光線透過グラフ

溝接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と<プロテックウェルディングカーテン>の分光分布、光線透過率ですがこ覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。<プロテックウェルディングカーテン>は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。

使用方法・使用事例

使用方法

・溶接、熱切断の際に発生する有害な紫外線、可視光線を遮光し、周辺作業者の目を保護します。

使用事例

・溶接、熱切断作業現場でのカーテンや間仕切りとして使用します。

メーカー紹介

昭和34年の創業時は船舶関連で始まった大阪製作所は、海から陸へと変遷し、それらで培った品揃えと機動力を武器に日々精進しております。耐熱・不燃シート・スパッタシートを中心に、断熱材・断熱テープ・ポンプなど、あらゆる角度からお客様のサポートをしたいという想いの下、取り組んでいます。
耐熱・不燃シート、プロテックシートのことなら大阪製作所にお任せ下さい。

カタログ

 

AC35-SH-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)の型番AC35-SH-Dのページです。
型番AC35-SH-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

      火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング

      火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング

        レーザ遮光カーテン YLC-2A

        レーザ遮光カーテン YLC-2A

          遮光シート 切り売りタイプ

          遮光シート 切り売りタイプ

            火花用マジック衝立替えシート A種合格品

            火花用マジック衝立替えシート A種合格品

              火花用衝立用シート(片面コーティング)

              火花用衝立用シート(片面コーティング)

                火花用マジック衝立替えシート C種合格品

                火花用マジック衝立替えシート C種合格品

                  火花用衝立用シート(両面コーティング)

                  火花用衝立用シート(両面コーティング)

                    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                      火花用パピヨン替えシート A種合格品

                      火花用パピヨン替えシート A種合格品

                        火花用エクラン替えシート C種合格品

                        火花用エクラン替えシート C種合格品

                          火花用エクラン替えシート A種合格品

                          火花用エクラン替えシート A種合格品

                            メーカー 大阪製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野
                            通常価格 6,695円 17,877円 23,823円 110,793円 4,640円 18,937円 10,533円 15,156円 15,659円 8,701円 42,687円 22,489円 24,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   15日目~   4日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 溶接遮光フェンス - - - 溶接遮光フェンス 火花用衡立 - 火花用衡立 - - - 火花用衡立 火花用衡立
                            足形状 固定式 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1470 - - - 1000 1900 - 1895 - - - 1895 1900×3枚
                            原反寸法 0.35mm(厚)X1370mm(巾)X40m乱(長) - - - - - - - - - - - -
                            規格 スクリーン(Sカン付) - - - - - - - - - - - -

                            プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スパッター飛び防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            非常に大きさ等良く溶接の光の防止になって良いと思いますが価格を申し越し下げて欲しい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC35-SH-Y
                            AC35-SS-D
                            AC35-SS-G
                            AC35-SS-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            タイプ 特長

                            6,695円

                            ( 7,365円 )
                            1個 -

                            4日目

                            イエロー850SH(PH用)溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの4種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

                            9,655円

                            ( 10,621円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ダークグリーン1760SS(PS用)溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの7種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

                            9,752円

                            ( 10,727円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーン1760SS(PS用)溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの6種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

                            9,655円

                            ( 10,621円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            イエロー1760SS(PS用)溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの5種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました