(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS50E-4
ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液) デンカイエキ

ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液) SUS50E-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,813円
税込単価
23,994円

鏡面、ヘアラインの溶接焼けを取るのに適しており、ステンレスのTIG溶接の焼けを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    焼け取り剤
  • タイプ:
    弱酸性
  • 2B(つや無し):
  • ヘアライン:

型番

SUS50E-4 解除

Loading...

SUS50E-4 の仕様・寸法情報

型番
容量(ℓ)
鏡面
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS50E-4

4

1個

21,813( 23,994円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鏡面、ヘアラインの溶接焼けを取るのに適しており、ステンレスのTIG溶接の焼けを簡単に除去することができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液) 仕様01
 

SUS50EX

  • 2B材の焼け取りに最適。その際電流ツマミは中の位置が最適。

SUS50E

  • 鏡面、ヘアラインに最適。その際電流ツマミは中~強の位置で可。

使用方法・使用事例

使用方法

後処理

・良く水洗いをして下さい。
・部分溶接の製品は良く水洗い後に、中和剤のステンゾールを塗布して下さい。

カタログ

 

Loading...

SUS50E-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)の型番SUS50E-4のページです。
型番SUS50E-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

    溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

    溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

      洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

      洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

        中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

        中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

          焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

          焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

            中性電解液 SUS-AⅡ

            中性電解液 SUS-AⅡ

              SUSクリーンCP2

              SUSクリーンCP2

                中和剤

                中和剤

                  中性電解液 SUS-MA

                  中性電解液 SUS-MA

                    弱酸性電解液 SUS-N

                    弱酸性電解液 SUS-N

                      給液用ムクステッシャー

                      給液用ムクステッシャー

                        弱酸性電解液 SUS-4000B

                        弱酸性電解液 SUS-4000B

                          燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

                          燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

                            メーカー ジェイ・インターナショナル ケミカル山本 ケミカル山本 マイト工業 佐々木化学薬品 マイト工業 マイト工業 マイト工業 マイト工業 マイト工業 マイト工業 マイト工業 NCR
                            通常価格 9,816円 10,500円 22,284円 11,500円 7,342円 10,024円 8,696円 13,165円 11,499円 12,499円 10,195円 12,500円 8,539円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   3日目~   1日目   3日目~   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 焼け取り剤 焼け取り剤 - 焼け取り剤 焼け取り剤 焼け取り剤 その他 その他 焼け取り剤 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 その他
                            タイプ 弱酸性 - - - - - - - - - - - -
                            2B(つや無し) - - - - - - - - - - - -
                            ヘアライン - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS50E-1
                            SUS50EX-1
                            SUS50EX-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ℓ)
                            鏡面

                            12,557円

                            ( 13,813円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1

                            9,816円

                            ( 10,798円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1×

                            24,303円

                            ( 26,733円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4×

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました