(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-S
CBクロス CBクロス

CBクロス CB-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,191円
税込単価
36,510円

【特長】・東洋紡により開発されたザイロンを使用。・現存の有機繊維の中で最も耐熱...

詳細情報を確認する

Loading...

CB-S の仕様・寸法情報

型番
長さ(m)
タイプ
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-S

5
S
15

1個

33,191( 36,510円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東洋紡により開発されたザイロンを使用。
・現存の有機繊維の中で最も耐熱性、耐摩耗性に優れた繊維です。
・カットする際はカッターナイフをご使用下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBクロス 仕様01

CBクロスS
15mm巾×5M

CBクロス 仕様02

CBクロスL
30mm巾×2.5M

カタログ

 

Loading...

CB-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBクロスの型番CB-Sのページです。
型番CB-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBクロス

CBクロス

    スーパーリングクロス(小)

    スーパーリングクロス(小)

      ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

      ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

        中和剤

        中和剤

          ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)

          ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)

            SUSクリーンスーパー

            SUSクリーンスーパー

              マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

              マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

                スーパーキャップクロス

                スーパーキャップクロス

                  洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

                  洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

                    スーパークロスロール(5m)

                    スーパークロスロール(5m)

                      SJ形溶接ホルダ

                      SJ形溶接ホルダ

                        溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                        溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                          燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

                          燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

                            メーカー ジェイ・インターナショナル マイト工業 ケミカル山本 マイト工業 ケミカル山本 マイト工業 マイト工業 マイト工業 ケミカル山本 マイト工業 三立電器 堺電業 NCR
                            通常価格 32,761円 29,944円 11,765円 13,165円 13,944円 8,117円 450円 29,168円 22,284円 29,944円 3,869円 14,582円 3,710円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   3日目~   1日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 焼け取り剤 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 キャブタイヤケーブル その他

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-LH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            タイプ
                            (mm)

                            32,761円

                            ( 36,037円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.5L・ハード30

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました