(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平石筆【50個入り】

平石筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,367円
税込単価
1,504円

【特長】・名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石筆
  • 形状:
  • 厚さ(mm):
    5
  • 幅(mm):
    13
  • 長さ(mm):
    80
  • 特長:
    名の如<平た<カロエを施し定規など1こ当て直線をヨく場合広く使用される、大衆的存在の品物です。特に当社としましては輌出サイズと長サが異なるだけで厚サ及び巾は全― 規格でありますので在庫も豊富でどこよりもサービス出来る自慢の製品です。
  • 入数:
    50

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6

5パック

50個入り

1,367( 1,504円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される、大衆的存在の品物です
・輌出サイズと長さが異なるだけで厚さ及び巾は全―規格

カタログ

 

6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平石筆の型番6のページです。
型番6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平石筆

平石筆

    細丸石筆

    細丸石筆

      “油性ダーマトグラフ”

      “油性ダーマトグラフ”

        メーカー 増田滑石工業所 増田滑石工業所 三菱鉛筆
        通常価格 1,367円 1,424円 1,440円
        通常出荷日 4日目   3日目   1日目~  
        商品タイプ 石筆 石筆 工業用マーカー
        形状 細丸 -
        厚さ(mm) 5 - -
        幅(mm) 13 - -
        長さ(mm) 80 80 -

        工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました