(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄平石筆【50個入り】

薄平石筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円

【特長】・全く先付の働要がなくどこきでも細い線を引くため特に製造したもので、ケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石筆
  • 形状:
    薄平
  • 厚さ(mm):
    3
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(mm):
    80
  • 特長:
    全<先付の働要がな<どこきでも細い線をヨ<ため特に製造したものでケース等にはさみ順次押出してい<といつも細い線が確実に3ける独得の製品です。
  • 入数:
    50

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7

1パック

50個入り

1,533( 1,686円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全く先付の働要がなくどこきでも細い線を引くため特に製造したもので、ケース等にはさみ順次押出していくと、いつも細い線が確実に引ける独得の製品です。

カタログ

 

7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄平石筆の型番7のページです。
型番7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄平石筆

薄平石筆

    工業用マーカー“PRO-MAX”

    工業用マーカー“PRO-MAX”

      工業用マーカー“PRO WASH”

      工業用マーカー“PRO WASH”

        工業用マーカー “クイック・スティック”

        工業用マーカー “クイック・スティック”

          工業用マーカー “PRO-LINEHP”

          工業用マーカー “PRO-LINEHP”

            キング・マーキンペン ホルダー用替え芯

            キング・マーキンペン ホルダー用替え芯

              “油性ダーマトグラフ”

              “油性ダーマトグラフ”

                太丸石筆

                太丸石筆

                  石筆

                  石筆

                    ソリッドマーカー 極太

                    ソリッドマーカー 極太

                      多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

                      多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

                        工業用マーカー“クイック・スティックミニ”

                        工業用マーカー“クイック・スティックミニ”

                          固形ペンキ(中字)

                          固形ペンキ(中字)

                            メーカー 増田滑石工業所 LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) 増田滑石工業所 三菱鉛筆 増田滑石工業所 トラスコ中山 サクラクレパス LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) サクラクレパス
                            通常価格 1,533円 1,505円 994円 1,495円 733円 3,030円 1,440円 1,259円 459円 800円 587円 1,172円 362円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 石筆 - 工業用マーカー 石筆 工業用マーカー 替芯 工業用マーカー 石筆 石筆 - 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー
                            形状 薄平 - - - - - - 太丸 - - 太丸 - -
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 80 - - - - - - 80 - - - - -

                            工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました