(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キング・マーキンペン石筆ホルダーB型

キング・マーキンペン石筆ホルダーB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・細書き専用のケガキにご使用ください・幅1mmの線が持続出来、研磨せず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石筆
  • 形状:
    ペン
  • 寸法(mm):
    160×13×12
  • 特長:
    ホルダー細書。キャップ太書2目的仕様。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMP-B

3個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細書き専用のケガキにご使用ください
・幅1mmの線が持続出来、研磨せずすぐに使用できます
・ホルダー細書
・キャップ太書2目的仕様

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 160×13×12
キング・マーキンペン石筆ホルダーB型 製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

芯の入替方法

キング・マーキンペン石筆ホルダーB型 使用方法関連画像

カタログ

 

KMP-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キング・マーキンペン石筆ホルダーB型の型番KMP-Bのページです。
型番KMP-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キング・マーキンペン石筆ホルダーB型

キング・マーキンペン石筆ホルダーB型

    キング・マーキンペン石筆ホルダーA型

    キング・マーキンペン石筆ホルダーA型

      キング・マーキンペン ホルダー用替え芯

      キング・マーキンペン ホルダー用替え芯

        メーカー 増田滑石工業所 増田滑石工業所 増田滑石工業所
        通常価格 1,600円 1,500円 3,030円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 石筆 石筆 替芯
        形状 ペン ペン -
        寸法(mm) 160×13×12 160×13×12 1.0×10×95
        特長 ホルダー細書。キャップ太書2目的仕様。 先端ケガキ針チップG3付。ホルダー細書。キャップ太書用の3目的仕様 -

        キング・マーキンペン石筆ホルダーB型のレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        ケガキ
        評価 4.0満足度:4.02022/01/28
        ケガキ用のペンとして使っています。
        線が細いので精度を要求する際に使いやすいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        鉄骨材料への罫書き、マーキング
        評価 5.0満足度:5.02018/07/02
        常に細い線が罫書けて重宝です。以前のホルダーは芯を新替えする際によく割れてしまいましたが、改良品は良好です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました