(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3分角石筆【30個入り】

3分角石筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,432円
税込単価
1,575円

【特長】・ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持っていて、高所の現場等で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石筆
  • 形状:
    3分角
  • 厚さ(mm):
    9.6
  • 幅(mm):
    9.6
  • 長さ(mm):
    80
  • 特長:
    ポケットに入れても太いため折れに<い特長を持つて居り高所の現場等でのE日とがサイン等巾広<使用されます。
  • 入数:
    30

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10

1パック

30個入り

1,432( 1,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持っていて、高所の現場等での印やサイン等幅広く使用されます。

カタログ

 

10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3分角石筆の型番10のページです。
型番10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3分角石筆

3分角石筆

    油性工業用メタリックマーカー(中字)

    油性工業用メタリックマーカー(中字)

      高力ボルトラインマーカー

      高力ボルトラインマーカー

        2分角石筆

        2分角石筆

          マーキングチョーク

          マーキングチョーク

            太丸石筆

            太丸石筆

              TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒

              TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒

                “油性ダーマトグラフ”

                “油性ダーマトグラフ”

                  工業用マーカー“PRO-MAX”

                  工業用マーカー“PRO-MAX”

                    メーカー 増田滑石工業所 トラスコ中山 不易糊工業 増田滑石工業所 三菱鉛筆 増田滑石工業所 トラスコ中山 三菱鉛筆 LACO(LA-CO社)
                    通常価格 1,432円 490円 300円 1,260円 177円 1,259円 1,066円 1,440円 1,505円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 石筆 工業用マーカー 工業用マーカー 石筆 - 石筆 工業用マーカー 工業用マーカー -
                    形状 3分角 - ペン 2分角 - 太丸 - - -
                    厚さ(mm) 9.6 - - 6.4 - - - - -
                    幅(mm) 9.6 - - 6.4 - - - - -
                    長さ(mm) 80 - - 80 - 80 - - -

                    3分角石筆のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    鉄工仕事(穴あけ、溶接等)のマーキング
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                    鉄工仕事で穴あけ位置や溶接個所のマーキング等に使用しています。グラインダーで先端を平たく尖らせた状態で一日中ポケットに入れていますから、丈夫で折れにくい三分角石筆が必要になるのです。しかし、工具店やホームセンターには置いていないため、貴重品です。ミスミの通常在庫品であること自体がありがたいことなのです。
                    また、さらにありがたいのは、どこにも負けないミスミの価格。本当に感謝です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました