(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2分角石筆【50個入り】

2分角石筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・両切石筆では細くて物たりない感じがあり一周り材質を持たせ、強くて丈夫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石筆
  • 形状:
    2分角
  • 厚さ(mm):
    6.4
  • 幅(mm):
    6.4
  • 長さ(mm):
    80
  • 特長:
    両切石筆では細<て物たりない感じがあリー周り材質を持たせ強<て丈夫でポケットなどに入れて簡単に折れないため特殊な向きに使用されます。
  • 入数:
    50

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220

5パック

50個入り

1,260( 1,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両切石筆では細くて物たりない感じがあり一周り材質を持たせ、強くて丈夫でポケットなどに入れて簡単に折れないため、特殊な向きに使用されます。
・書き良く・折れ難い・使いべりがしない・不純物が少ない・外見も非常にきれい。

カタログ

 

220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2分角石筆の型番220のページです。
型番220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2分角石筆

2分角石筆

    “油性ダーマトグラフ”

    “油性ダーマトグラフ”

      “ペイントスティック”用 クレヨンホルダー

      “ペイントスティック”用 クレヨンホルダー

        3分角石筆

        3分角石筆

          細丸石筆

          細丸石筆

            uni 水性ダーマトグラフ 藍 (12本入)

            uni 水性ダーマトグラフ 藍 (12本入)

              太丸石筆

              太丸石筆

                メーカー 増田滑石工業所 三菱鉛筆 LACO(LA-CO社) 増田滑石工業所 増田滑石工業所 三菱鉛筆 増田滑石工業所
                通常価格 1,260円 1,440円 5,728円 1,432円 1,424円 1,343円 1,259円
                通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                商品タイプ 石筆 工業用マーカー 工業用マーカー 石筆 石筆 - 石筆
                形状 2分角 - - 3分角 細丸 - 太丸
                厚さ(mm) 6.4 - - 9.6 - - -
                幅(mm) 6.4 - - 9.6 - - -
                長さ(mm) 80 - - 80 80 - 80

                工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました