(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高精度コレットホルダ HDC・A
  • SALE 2025/03/31まで

高精度コレットホルダ HDC・A (レビュー)

通常価格(税別)
26,620円 ~ 51,283円  特別価格 
税込価格
29,282円 ~ 56,411円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
・主軸・シャンク形状:BT
・主軸・シャンク種類:BT
・CADデータ有無:2D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

高精度コレットホルダ HDC・Aのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニングセンタ
    評価 5.0満足度:5.02023/06/22
    他社のものと比べて軽量なので取り扱いの負担が減りました。
    精度も良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングに
    評価 4.0満足度:4.02021/04/13
    使い勝手もよく、振れもそんなにないので使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニング
    評価 4.0満足度:4.02020/02/25
    マシニング加工に
    適しております
    ほんとうに便利で
    精度面でも問題ないです
    高いですが

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ミ−リング
    評価 4.0満足度:4.02019/11/21
    マシンニング用に
    ミ−リングがいろんな種類ありますが
    これで購入しました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度コレットホルダ HDC・A

高精度コレットホルダ HDC・A

    HDC・A 高精度コレットホルダ BT

    HDC・A 高精度コレットホルダ BT

      ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

      ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

        コレットホルダ(Metric仕様)

        コレットホルダ(Metric仕様)

          HSK-MRC コレットチャックホルダ

          HSK-MRC コレットチャックホルダ

            KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

            KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

              KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

              KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

                MRC コレットチャックホルダ

                MRC コレットチャックホルダ

                  ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

                  ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

                    メーカー NTツール NTツール マンヨーツール アルプスツール マンヨーツール NTツール NTツール マンヨーツール マンヨーツール
                    通常価格 26,620円 32,957円 16,130円 14,116円 40,847円 32,487円 23,333円 33,590円 49,929円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目  
                    主軸・シャンク形状 BT BT - - - - ST(ストレートシャンク) BT -
                    主軸・シャンク種類 BT BT - - - - ST BT -
                    CADデータ有無 2D 2D - - - - - - -

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。