ダブルテーパーの高精度コレットです。高精度コレットホルダHDC・A、スタブホル...
適合本体名 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 適合本体サイズ(mm) | 07 |
---|---|---|---|
最小把握径(mm) | 1.0以上 | 最大把握径(mm) | 2.0以下 |
等級 | AA級 | 把握径(mm) | 1~1.5 |
4D先端振れ精度(mm) | 0.005 | 重量(g) | 13 |
CADデータ有無(2D/3D) | 2D | Type | 7シリーズ |
刃具シャンク径(mm) | φ1.5 | - | - |
刃具シャンク径 | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FDC-07 | FDC-09 | FDC-12 | FDC-16 | FDC-22 | ||
φ0.5 ~1.0 | FDC-01007 | - | - | - | - | |
φ1.0 ~1.5 | FDC-01507 | - | - | - | - | |
φ1.5 ~2.0 | FDC-02007 | - | - | - | - | |
φ2.0 ~2.5 | FDC-02507 | - | - | - | - | |
φ2.5 ~3.0 | FDC-03007 | FDC-03009 | FDC-03012 | - | - | |
φ3.0 ~3.5 | FDC-03507 | FDC-03509 | FDC-03512 | - | - | |
φ3.5 ~4.0 | FDC-04007 | FDC-04009 | FDC-04012 | FDC-04016 | FDC-04022 | |
φ4.0 ~4.5 | FDC-04507 | FDC-04509 | FDC-04512 | FDC-04516 | FDC-04522 | |
φ4.5 ~5.0 | FDC-05007 | FDC-05009 | FDC-05012 | FDC-05016 | FDC-05022 | |
φ5.0 ~5.5 | FDC-05507 | FDC-05509 | FDC-05512 | FDC-05516 | FDC-05522 | |
φ5.5 ~6.0 | FDC-06007 | FDC-06009 | FDC-06012 | FDC-06016 | FDC-06022 | |
φ6.0 ~6.5 | FDC-06507 | FDC-06509 | FDC-06512 | FDC-06516 | FDC-06522 | |
φ6.5 ~7.0 | FDC-07007 | FDC-07009 | FDC-07012 | FDC-07016 | FDC-07022 | |
φ7.0 ~7.5 | - | FDC-07509 | FDC-07512 | FDC-07516 | FDC-07522 | |
φ7.5 ~8.0 | - | FDC-08009 | FDC-08012 | FDC-08016 | FDC-08022 | |
φ8.0 ~8.5 | - | FDC-08509 | FDC-08512 | FDC-08516 | FDC-08522 | |
φ8.5 ~9.0 | - | FDC-09009 | FDC-09012 | FDC-09016 | FDC-09022 | |
φ9.0 ~9.5 | - | - | FDC-09512 | FDC-09516 | FDC-09522 | |
φ9.5 ~10.0 | - | - | FDC-10012 | FDC-10016 | FDC-10022 | |
φ10.0 ~10.5 | - | - | FDC-10512 | FDC-10516 | FDC-10522 | |
φ10.5 ~11.0 | - | - | FDC-11012 | FDC-11016 | FDC-11022 | |
φ11.0~11.5 | - | - | FDC-11512 | FDC-11516 | FDC-11522 | |
φ11.5 ~12.0 | - | - | FDC-12012 | FDC-12016 | FDC-12022 | |
φ12.0 ~ 12.5 | - | - | - | FDC-12516 | FDC-12522 | |
φ12.5 ~ 13.0 | - | - | - | FDC-13016 | FDC-13022 | |
φ13.0~13.5 | - | - | - | FDC-13516 | FDC-13522 | |
φ13.5 ~14.0 | - | - | - | FDC-14016 | FDC-14022 | |
φ14.0 ~14.5 | - | - | - | FDC-14516 | FDC-14522 | |
φ14.5 ~15.0 | - | - | - | FDC-15016 | FDC-15022 | |
φ15.0 ~15.5 | - | - | - | FDC-15516 | FDC-15522 | |
φ15.5 ~16.0 | - | - | - | FDC-16016 | FDC-16022 | |
φ16.0 ~16.5 | - | - | - | - | FDC-16522 | |
φ16.5 ~17.0 | - | - | - | - | FDC-17022 | |
φ17.0 ~17.5 | - | - | - | - | FDC-17522 | |
φ17.5 ~18.0 | - | - | - | - | FDC-18022 | |
φ18.0 ~18.5 | - | - | - | - | FDC-18522 | |
φ18.5 ~19.0 | - | - | - | - | FDC-19022 | |
φ19.0 ~19.5 | - | - | - | - | FDC-19522 | |
φ19.5 ~20.0 | - | - | - | - | FDC-20022 | |
φ20.0 ~20.5 | - | - | - | - | FDC-20522 | |
φ20.5 ~21.0 | - | - | - | - | FDC-21022 | |
φ21.0 ~21.5 | - | - | - | - | FDC-21522 | |
φ21.5 ~22.0 | - | - | - | - | FDC-22022 | |
精度 (4d先端) | AA (5μm) | φ1.0 9,800 | 5,700 | 6,100 | 6,300 | 6,600 |
φ1.5 ~3.5 8,500 | ||||||
φ4.0~7.0 7,200 | ||||||
A (10μm) | φ1.0 9,300 | 4,900 | 5,400 | 5,800 | 6,100 | |
φ1.5 ~3.5 8,000 | ||||||
φ4.0~7.0 6,700 |
刃具シャンク径 | 型式 | |
---|---|---|
FDC-32 | ||
φ20.0 ~ 20.5 | FDC-20532 | |
φ20.5 ~ 21.0 | FDC-21032 | |
φ21.0~21.5 | FDC-21532 | |
φ21.5 ~ 22.0 | FDC-22032 | |
φ22.0 ~22.5 | FDC-22532 | |
φ22.5 ~ 23.0 | FDC-23032 | |
φ23.0 ~ 23.5 | FDC-23532 | |
φ23.5 ~ 24.0 | FDC-24032 | |
φ24.0 ~ 24.5 | FDC-24532 | |
φ24.5 ~ 25.0 | FDC-25032 | |
φ25.0 ~ 25.5 | FDC-25532 | |
φ25.5 ~ 26.0 | FDC-26032 | |
φ26.0 ~ 26.5 | FDC-26532 | |
φ26.5 ~ 27.0 | FDC-27032 | |
φ27.0 ~27.5 | FDC-27532 | |
φ27.5 ~ 28.0 | FDC-28032 | |
φ28.0 ~ 28.5 | FDC-28532 | |
φ28.5 ~ 29.0 | FDC-29032 | |
φ29.0 ~ 29.5 | FDC-29532 | |
φ29.5 ~ 30.0 | FDC-30032 | |
φ30.0 ~ 30.5 | FDC-30532 | |
φ30.5 ~ 31.0 | FDC-31032 | |
φ31.0 ~ 31.5 | FDC-31532 | |
φ31.5 ~ 32.0 | FDC-32032 | |
精度 (4d先端) | A (10μm) | 7,100 |
B (15μm) | 6,000 |
コレット選定例
例えばφ10.0 シャンクを保持する場合、コレット内径はφ10.0 及びφ10.5 が使用できますが、保持精度及び保持力を考慮してφ10.0 の選定をおすすめします。
ダブルテーパーの高精度コレットです。高精度コレットホルダHDC・A、スタブホルダKH・Eなどにご使用頂けます。
コレット FDCの型番FDC-01507AAのページです。
型番FDC-01507AAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FDC-01007AA |
FDC-02007AA |
FDC-02507AA |
FDC-03007AA |
FDC-03009AA |
FDC-03012AA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合本体名 | 適合本体サイズ (mm) | 最小把握径 (mm) | 最大把握径 (mm) | 等級 | 把握径 (mm) | 4D先端振れ精度 (mm) | 重量 (g) | Type | 刃具シャンク径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,089円 ( 11,098円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 07 | 1.0以上 | 1.0以下 | AA級 | 0.5~1 | 0.005 | 13 | 7シリーズ | φ1.0 | |
8,749円 ( 9,624円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 07 | 2.0以上 | 2.0以下 | AA級 | 1.5~2 | 0.005 | 13 | 7シリーズ | φ2.0 | |
8,749円 ( 9,624円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 07 | 2.0以上 | 3.0以下 | AA級 | 2~2.5 | 0.005 | 13 | 7シリーズ | φ2.5 | |
8,749円 ( 9,624円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 07 | 3.0以上 | 3.0以下 | AA級 | 2.5~3 | 0.005 | 13 | 7シリーズ | φ3.0 | |
5,798円 ( 6,378円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A | 09 | 3.0以上 | 3.0以下 | AA級 | 2.5~3 | 0.005 | 20 | 9シリーズ | φ3.0 | |
6,200円 ( 6,820円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A | 12 | 3.0以上 | 3.0以下 | AA級 | 2.5~3 | 0.005 | 41 | 12シリーズ | φ3.0 |
型番 |
---|