ダブルテーパーのクーラント穴付き刃物用高精度コレットです。高精度コレットホルダ...
ダブルテーパーのクーラント穴付き刃物用高精度コレットです。高精度コレットホルダHDC・A、スタブホルダKH・Eなどにご使用頂けます。
Loading...
クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OHの型番FDC-03007-OHAAのページです。
型番FDC-03007-OHAAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FDC-03009-OHAA |
FDC-03012-OHAA |
FDC-03507-OHAA |
FDC-03509-OHAA |
FDC-03512-OHAA |
FDC-04007-OHAA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合本体名 | 適合本体サイズ (mm) | 最小把握径 (mm) | 最大把握径 (mm) | 把握径 (mm) | 重量 (g) | Type | 刃具シャンク径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,019円 ( 7,721円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A | 09 | 3.0以上 | 3.0以下 | 3 | 20 | 9シリーズ | φ3.0 | |
7,506円 ( 8,257円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A | 12 | 3.0以上 | 3.0以下 | 3 | 30 | 12シリーズ | φ3.0 | |
13,284円 ( 14,612円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 07 | 3.0以上 | 4.0以下 | 3.5 | 13 | 7シリーズ | φ3.5 | |
7,019円 ( 7,721円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A | 09 | 3.0以上 | 4.0以下 | 3.5 | 500 | 9シリーズ | φ3.5 | |
7,506円 ( 8,257円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A | 12 | 3.0以上 | 4.0以下 | 3.5 | 50 | 12シリーズ | φ3.5 | |
11,530円 ( 12,683円 ) | 1個 | - | 3日目 | SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T | 07 | 4.0以上 | 4.0以下 | 4 | 13 | 7シリーズ | φ4.0 |