(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイパーインサート WEC○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WEC42AFTR5C-NX2525
ワイパーインサート WEC○○○ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,790円
税込単価
1,969円

コーナー半径と直線刃の接線部分にワイパー(仕上げ)を設けたインサートです

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • Re(mm):
    1
  • 精度:
    C

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

WEC42AFTR5C-NX2525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
L1(mm)
L2(mm)
S1(mm)
F1(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
対応カッタ
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEC42AFTR5C-NX2525

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
12.7
15.33
3.18
5
T
WEC42AFTR5C
NX2525
サーメット
167-5958
SE445
3D

10個

1,790( 1,969円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナー半径と直線刃の接線部分にワイパー(仕上げ)を設けたインサートです

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイパーインサート WEC○○○の型番WEC42AFTR5C-NX2525のページです。
型番WEC42AFTR5C-NX2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイパーインサート WEC○○○

ワイパーインサート WEC○○○

    ワイパーインサート WOEX○○○

    ワイパーインサート WOEX○○○

      ワイパーインサート WNEU○○○

      ワイパーインサート WNEU○○○

        ワイパーインサート WOEW○○○

        ワイパーインサート WOEW○○○

          ワイパーインサート WPC○○○

          ワイパーインサート WPC○○○

            ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

            ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

              カッタ用インサート XNMU

              カッタ用インサート XNMU

                MaxiMill 274 チップ

                MaxiMill 274 チップ

                  PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ

                  PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ

                    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                      フライス切削用インサートAPLT-R

                      フライス切削用インサートAPLT-R

                        フライス切削用インサートEPMT

                        フライス切削用インサートEPMT

                          フライス切削用インサートTPMT

                          フライス切削用インサートTPMT

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,790円 2,285円 1,483円 913円 1,790円 913円 1,573円 942円 3,398円 1,675円 1,260円 804円 523円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 O(正八角形) A(85°平行四辺形) E(75°ひし形) T(正三角形)
                            逃げ角 E(20°) その他 N(0°) その他 P(11°) その他 N(0°) F(25°) その他 その他 P(11°) P(11°) P(11°)
                            Re(mm) 1 - - 0.8 - 1.5 - - - - - - -
                            精度 C N E E C - M - - - - - -

                            ワイパーインサート WEC○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WEC42EFER5C-HTI05T
                            WEC42EFTR5C-NX2525
                            WEC53AFER5C-HTI05T
                            WEC53AFTR5C-NX2525
                            WEC53EFTR5C-NX2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            F1
                            (mm)
                            ホーニング 呼び記号 材種記号 材種 トラスココード 対応カッタ CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 非鉄金属212.713.7283.185EWEC42EFER5CHTi05T超硬-SE4153D

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄212.713.7283.185TWEC42EFTR5CNX2525サーメット683-0544SE4153D

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 非鉄金属215.87518.5054.765EWEC53AFER5CHTi05T超硬-SE5453D

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄215.87518.5054.765TWEC53AFTR5CNX2525サーメット-SE5453D

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄215.87516.9034.765TWEC53EFTR5CNX2525サーメット683-0587SE5153D

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました