(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAWNH1860T-VP15TF
ドリル用インサート TAWNH フライスヨウチップ

ドリル用インサート TAWNH TAWNH1860T-VP15TF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,772円
税込単価
8,549円

ヘッド交換式超硬ドリル用インサート(汎用)。【特長】・一般鋼はもちろん軟鋼、炭...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TAWNH1860T-VP15TF の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリル用インサート TAWNH ドリル用インサート TAWNH イメージ

ドリル用インサート TAWNH イメージ

切れ味 ・高精度を追求した設計
ドリル用インサート TAWNH 切刃形状
 
インサート材種
汎用材種 VP15TF
一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、 鋳鉄系まで幅広い被削材に適用可能です。
ドリル用インサート TAWNH VP15TF
鋳鉄専用材種 DP5010
鋳鉄加工に特化したハイグレード母材と独自結晶制御技術をもちいた新PVDコーティング材種です。
ドリル用インサート TAWNH DP5010

高耐久性ボディ
ボディは、高温強度に優れた特殊合金鋼を採用し、また特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上しています。

ドリル用インサート TAWNH 高耐久性ボディ
 

性能・試験情報

■切削性能

●鋼ドリル加工

・拡大代
ドリル用インサート TAWNH 拡大代

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・面粗度
ドリル用インサート TAWNH 面粗度

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・インサート寿命
ドリル用インサート TAWNH インサート寿命

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.25mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

・切削動力
ドリル用インサート TAWNH 切削動力

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

●鋳鉄/ダクタイル鋳鉄ドリル加工

・インサート寿命

ドリル用インサート TAWNH インサート寿命2

〈切削条件〉
被削材 : FC250
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 140m/min
送 り : 0.4mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

ドリル用インサート TAWNH インサート寿命3

〈切削条件〉
被削材 : FCD450
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.3mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

 

外形図

ドリル用インサート TAWNH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

■インサートのセット方法

  • インサートセット前にホルダのクランプねじが緩んでいることを確認してください。
  • インサートをホルダのセレーションに合わせ溝へ挿入してください。
  • インサートの先端部を軽く指で押さえながら付属レンチあるいは市販のトルクスレンチにてクランプねじを締め込んでください。(図1)
  • インサート底面とホルダ溝底にすきまがないことを確認してください。(図2)
ドリル用インサート TAWNH インサートのセット方法
 

インサートを交換する際の注意

  • 使用後のホルダのインサート溝は、新しいインサートを挿入前にエアブローなどできれいにしてください。
    ホルダセレーション部及びホルダスリット部の汚れがひどい場合は、付属のプレート(WPT4405)で汚れを除去してください。

使用事例

ドリル用インサート TAWNH 使用例1
ドリル用インサート TAWNH 使用例2
ドリル用インサート TAWNH 使用例3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
ドリル用インサート TAWNH 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 8D用をご使用の場合は、切削速度を20%程度下げてご使用ください。
  • 8D用をご使用の場合は、あらかじめ同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。
  • 軟鋼・ステンレス鋼の加工の場合は、Hホーニングを推奨します。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
呼び記号
材種記号
トラスココード
対応ホルダ
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAWNH1860T-VP15TF

TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S25
18.6
9.3
18.6
7.0
TAWNH1860T
VP15TF
687-8903
TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S25
3D

1個

7,772( 8,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式超硬ドリル用インサート(汎用)。
【特長】
・一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材に適用可能。
・切くず処理に優れるウェーブ刃形。
・高精度を維持するセレーション形状。
・インサート式で常に安定した穴加工を実現。
・切れ味、高精度、高剛性を追求した設計。
【用途】
・穴あけ加工用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

TAWNH1860T-VP15TFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル用インサート TAWNHの型番TAWNH1860T-VP15TFのページです。
型番TAWNH1860T-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル用インサート TAWNH

ドリル用インサート TAWNH

    ドリル用インサート TAWBH

    ドリル用インサート TAWBH

      ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

      ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

        カッタ用インサート SOMT

        カッタ用インサート SOMT

          カッタ用インサート XNMU

          カッタ用インサート XNMU

            カッタ用インサート SOMT-JM

            カッタ用インサート SOMT-JM

              SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

              SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

                刃先交換チップ APET-PDER-F

                刃先交換チップ APET-PDER-F

                  カッタ用インサート SOET-JL

                  カッタ用インサート SOET-JL

                    フライス切削用インサートEPMT

                    フライス切削用インサートEPMT

                      ドリル用インサート SOMX-UM

                      ドリル用インサート SOMX-UM

                        フライス切削用インサートSPLT

                        フライス切削用インサートSPLT

                          SEC-エースミル CSNB-M

                          SEC-エースミル CSNB-M

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,540円 9,514円 700円 769円 1,573円 573円 835円 1,213円 809円 804円 917円 1,001円 879円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - - - - - - - -
                            材種 コーティング コーティング - - - - - - - - - - -
                            対応ドリル TAW Hタイプ TAW - - - - - - - - - - -

                            ドリル用インサート TAWNHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAWNH1850T-VP15TF
                            TAWNH1870T-VP15TF
                            TAWNH1880T-VP15TF
                            TAWNH1890T-VP15TF
                            TAWNH1900T-VP15TF
                            TAWNH1910T-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合本体 ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            L3
                            (mm)
                            L4
                            (mm)
                            呼び記号 材種記号 トラスココード 対応ホルダ CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S2518.59.318.57.0TAWNH1850TVP15TF687-8881TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S253D

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S2518.79.318.77.0TAWNH1870TVP15TF687-8920TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S253D

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S2518.89.318.87.0TAWNH1880TVP15TF687-8946TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S253D

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S2518.99.318.97.0TAWNH1890TVP15TF687-8962TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S253D

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S25199.219.07.0TAWNH1900TVP15TF687-8989TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S253D

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S2519.19.219.17.0TAWNH1910TVP15TF687-9004TAWSN1900S25、TAWMN1900S25、TAWLN1900S253D

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました