(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル用インサート GCMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリル用インサート GCMT

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
812円
税込価格
893円

DCCCカッタ用の回転工具用インサートです。長刃タイプの底刃。

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    TAF
  • ドリル径(刃径)(mm):
    12~14.5
  • コーティング・表面処理有無:
  • S1(mm):
    2.38
  • Re(mm):
    0.4
  • 精度:
    M
  • 材種:
    コーティング
  • 対応ドリル:
    TAF
  • CADデータ有無:
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
呼び記号
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
GCMT040204-U1
UP20M
167-6032

10個

812( 893円 )

2日目

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
GCMT040204-U2
GP20M
-

10個

812( 893円 )

4日目

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
GCMT040204-U2
VP15TF
298-6639

10個

812( 893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCCCカッタ用の回転工具用インサートです。長刃タイプの底刃。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル用インサート GCMT

ドリル用インサート GCMT

    ドリル用インサート GPMT

    ドリル用インサート GPMT

      カッタ用インサート TPEN○○○

      カッタ用インサート TPEN○○○

        カッタ用インサート RGEN○○○

        カッタ用インサート RGEN○○○

          カッタ用インサート MPMW○○○

          カッタ用インサート MPMW○○○

            カッタ用インサート SPCA○○○

            カッタ用インサート SPCA○○○

              カッタ用インサート RPMW○○○

              カッタ用インサート RPMW○○○

                カッタ用インサート SEER○○○-JS

                カッタ用インサート SEER○○○-JS

                  カッタ用インサート TEER○○○

                  カッタ用インサート TEER○○○

                    カッタ用インサート MPMT○○○

                    カッタ用インサート MPMT○○○

                      カッタ用インサート JPMX○○○-WH

                      カッタ用インサート JPMX○○○-WH

                        カッタ用インサート SPNN○○○

                        カッタ用インサート SPNN○○○

                          カッタ用インサート SPEN○○○

                          カッタ用インサート SPEN○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 812円 745円 945円 1,857円 835円 3,210円 590円 845円 805円 682円 980円 728円 759円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適合本体 TAF TAF - - - - - - - - - - -
                            ドリル径(刃径)(mm) 12~14.5 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - - - - - - - -
                            S1(mm) 2.38 - - - - - - - - - - - -
                            Re(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -

                            ドリル用インサート GCMTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            t10mmステンレスの穴あけ
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/18
                            同社のφ14mmのTAFドリルに取り付けて使用している。最初はこんな小さなチップで持つのかと心配だったが、40穴開けた時点で大きな欠けは見当たらず耐久性は問題なさそう。
                            今までポケット加工はエンドミルでZ切込みをしてから広げていたが、最初にドリルで穴をあけた後、エンドミルの側面を使って広げていく方法に変えてからエンドミル刃も長持ちし、スピードも速くなった。
                            ただしカタログ値並みの切削条件を出すには機械剛性その他条件がそろっていないとダメなようだ。今は83m/min、0.03mm/rev程度で様子を見ている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました