(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZCMX083508ER-A-F7030
カッタ用インサート ZCMX○○○-ER フライスヨウチップ

通常単価(税別)
987円
税込単価
1,086円

DCCCカッタ用の回転工具用インサートです。長刃タイプの底刃。

詳細情報を確認する

  • 逃げ角:
    C(7°)
  • Re(mm):
    0.8
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 対応カッタ:
    DCCC

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

ZCMX083508ER-A-F7030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
被削材
利用可能コーナー数
L1(mm)
L2(mm)
S1(mm)
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCMX083508ER-A-F7030

その他
鋼 / ステンレス鋼
2
10.4
7.94
3.5
ZCMX083508ER-A
F7030
コーティング
662-7536
3D

10個

987( 1,086円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCCCカッタ用の回転工具用インサートです。長刃タイプの底刃。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート ZCMX○○○-ERの型番ZCMX083508ER-A-F7030のページです。
型番ZCMX083508ER-A-F7030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

    カッタ用インサート JPMT○○○-E

    カッタ用インサート JPMT○○○-E

      カッタ用インサート CCMX○○○-A

      カッタ用インサート CCMX○○○-A

        カッタ用インサート JPMX○○○-JM

        カッタ用インサート JPMX○○○-JM

          フライス切削用インサートCPMT

          フライス切削用インサートCPMT

            フライス切削用インサートCCMT

            フライス切削用インサートCCMT

              カッタ用インサート APMT○○○-M○

              カッタ用インサート APMT○○○-M○

                カッタ用インサート MPMT○○○

                カッタ用インサート MPMT○○○

                  ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

                  ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

                    フライス切削用インサートAPMT-ZEL

                    フライス切削用インサートAPMT-ZEL

                      フライス切削用インサートMPMT-ZEL

                      フライス切削用インサートMPMT-ZEL

                        フライス切削用インサートAPLT-R

                        フライス切削用インサートAPLT-R

                          フライス切削用インサートCPMT-Z

                          フライス切削用インサートCPMT-Z

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 987円 629円 798円 980円 582円 508円 781円 682円 902円 2,134円 797円 1,260円 523円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 C(7°) P(11°) C(7°) P(11°) P(11°) C(7°) P(11°) P(11°) - P(11°) P(11°) P(11°) P(11°)
                            Re(mm) 0.8 0.4 0.8 1.2 - - - 0.8 - - - - -
                            精度 M M M M - - M M - - - - -
                            ホーニング E - E E - - E E - - - - -
                            対応カッタ DCCC CBJP、TAB DCCC SPX - - - CBMP、ECMPTAB - - - - -

                            カッタ用インサート ZCMX○○○-ERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZCMX09T308ER-A-F7030
                            ZCMX09T308ER-A-UP20M
                            ZCMX09T308ER-A-VP15TF
                            ZCMX09T308ER-B-F7030
                            ZCMX09T308ER-B-UP20M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状(型番頭文字) 被削材 利用可能コーナー数 L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            呼び記号 材種記号 材種 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            10個 -

                            4日目

                            その他鋼 / ステンレス鋼2129.5253.97ZCMX09T308ER-AF7030超硬167-92013D

                            1,152円

                            ( 1,267円 )
                            10個 -

                            4日目

                            その他鋼 / ステンレス鋼2129.5253.97ZCMX09T308ER-AUP20M超硬167-92103D

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            10個 -

                            3日目

                            その他鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材2129.5253.97ZCMX09T308ER-AVP15TF超硬-3D

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            10個 -

                            4日目

                            その他鋼 / ステンレス鋼2129.5253.97ZCMX09T308ER-BF7030コーティング662-75523D

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            10個 -

                            4日目

                            その他鋼 / ステンレス鋼2129.5253.97ZCMX09T308ER-BUP20Mコーティング662-75613D

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました