(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,157円 1,122円
税込単価
1,273円 1,234円

BAP3500カッタ用の回転工具用インサートです。アルミ加工用です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • L1(mm):
    13
  • L2(mm):
    7.9
  • S1(mm):
    3.97
  • 精度:
    G
  • 対応カッタ:
    BAP3500
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
F1(mm)
Re(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XPGT13T3PDER-G2-VP15TF

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1.2
0.8
E
XPGT13T3PDER-G2
VP15TF
コーティング
248-2258

10個

1,157円

1,122

( 1,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BAP3500カッタ用の回転工具用インサートです。アルミ加工用です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート XPGT○○○-G○○の型番XPGT13T3PDER-G2-VP15TFのページです。
型番XPGT13T3PDER-G2-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

    カッタ用インサート XDGT-G

    カッタ用インサート XDGT-G

      エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

      エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

        エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

        エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

          フライス切削用インサートJDET-FF

          フライス切削用インサートJDET-FF

            フライス切削用インサートJDET-FA

            フライス切削用インサートJDET-FA

              カッタ用インサート APMT○○○-H○

              カッタ用インサート APMT○○○-H○

                カッタ用インサート APMT○○○-M○

                カッタ用インサート APMT○○○-M○

                  スーパーエンドチッパー 対応チップ

                  スーパーエンドチッパー 対応チップ

                    カッタ用インサート TPEW

                    カッタ用インサート TPEW

                      TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

                      TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

                        カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                          カッタ用インサート JPMX○○○-JM

                          カッタ用インサート JPMX○○○-JM

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,157円 1,430円 2,155円 2,155円 1,192円 961円 750円 781円 885円 1,327円 12,150円 1,693円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 - - その他 その他 A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) その他 T(正三角形) その他 その他 その他
                            逃げ角 P(11°) E(20°) - - D(15°) D(15°) P(11°) P(11°) - P(11°) P(11°) E(20°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 2 2 - - 2 2 - 2 2 3 1 2 2
                            L1(mm) 13 - - - - - - - - - - - -
                            L2(mm) 7.9 - - - - - - - - - - - 12.7

                            カッタ用インサート XPGT○○○-G○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました