(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート XNMU

カッタ用インサート XNMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,573円 ~ 1,969円
税込価格
1,730円 ~ 2,166円

チタン合金加工用カッタ用インサート。【特長】・曲線切れ刃形状により、低切削抵抗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート XNMU○○○の詳細

XNMU○○○R-LS(VFX5) イメージ

XNMU○○○R-LS(VFX5) イメージ

XNMU○○○R-MS(VFX5) イメージ

XNMU○○○R-MS(VFX5) イメージ

XNMU○○○R-MS(VFX6) イメージ

XNMU○○○R-MS(VFX6) イメージ

カッタ用インサート XNMU○○○の寸法

 

(単位:mm)

 

XNMU○○○R-LS(VFX5)の寸法図

XNMU○○○R-LS(VFX5)の寸法図

XNMU○○○R-MS(VFX5)の寸法図

XNMU○○○R-MS(VFX5)の寸法図

XNMU○○○R-MS(VFX6)の寸法図

XNMU○○○R-MS(VFX6)の寸法図

対応カッタ呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
MP9030MP9130LW1lNSLSBSRE
VFX5XNMU160708R-MSME16.07.011.16.51.00.8
XNMU160712R-MSME16.07.011.16.51.01.2
XNMU160716R-MSME16.07.011.16.51.01.6
XNMU160724R-MSME16.07.011.16.51.02.4
XNMU160732R-MSME17.37.011.16.5-3.2
XNMU160740R-MSME18.97.011.16.5-4.0
XNMU160708R-LSME-16.07.011.16.51.00.8
XNMU160708R-HSME-16.07.011.16.51.00.8
VFX6XNMU190912R-MSME19.19.512.78.51.01.2
XNMU190916R-MSME19.19.512.78.51.01.6
XNMU190924R-MSME19.19.512.78.51.02.4
XNMU190932R-MSME20.29.512.78.5-3.2
XNMU190940R-MSME21.89.512.78.5-4.0
XNMU190950R-MSME21.89.512.78.5-5.0
XNMU190912R-HSME-19.19.512.78.51.01.2
  • ホーニング
    E:丸ホーニング

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
Re(mm)
呼び記号
材種記号
L(mm)
W1(mm)
S(mm)
BS(mm)
INSL(mm)
対応カッタ
CADデータ有無(2D/3D)
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.8
XNMU160708R-HS
MP9130
16
7
6.5
1
11.1
VFX5
-
HS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
0.8
XNMU160708R-LS
MP9130
16
7
6.5
1
11.1
VFX5
3D
LS

10個

1,622( 1,784円 )

3日目

2
0.8
XNMU160708R-MS
MP9130
16
7
6.5
1
11.1
VFX5
-
MS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
1.2
XNMU160712R-MS
MP9130
16
7
6.5
1
11.1
VFX5
-
MS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
1.6
XNMU160716R-MS
MP9130
16
7
6.5
1
11.1
VFX5
-
MS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
2.4
XNMU160724R-MS
MP9130
16
7
6.5
1
11.1
VFX5
-
MS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
3.2
XNMU160732R-MS
MP9130
17.3
7
6.5
-
11.1
VFX5
-
MS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
4
XNMU160740R-MS
MP9130
18.9
7
6.5
-
11.1
VFX5
-
MS

10個

1,573( 1,730円 )

4日目

2
1.2
XNMU190912R-HS
MP9130
19.1
9.5
8.5
1
12.7
VFX6
-
HS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

2
1.2
XNMU190912R-MS
MP9130
19.1
9.5
8.5
1
12.7
VFX6
-
MS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

2
1.6
XNMU190916R-MS
MP9130
19.1
9.5
8.5
1
12.7
VFX6
-
MS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

2
2.4
XNMU190924R-MS
MP9130
19.1
9.5
8.5
1
12.7
VFX6
-
MS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

2
3.2
XNMU190932R-MS
MP9130
20.2
9.5
8.5
-
12.7
VFX6
-
MS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

2
4
XNMU190940R-MS
MP9130
21.8
9.5
8.5
-
12.7
VFX6
-
MS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

2
5
XNMU190950R-MS
MP9130
21.8
9.5
8.5
-
12.7
VFX6
-
MS

10個

1,969( 2,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チタン合金加工用カッタ用インサート。
【特長】
・曲線切れ刃形状により、低切削抵抗かつ高い加工壁面精度を実現
・切りくずがクーラントと共に排出される
【用途】
・シェルタイプカッタVFX5のインサート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート XNMU

カッタ用インサート XNMU

    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

      コロミル327用溝入れチップ

      コロミル327用溝入れチップ

        フライス切削用インサートEPMT

        フライス切削用インサートEPMT

          サンドビック フライスカッター用チップ SMA

          サンドビック フライスカッター用チップ SMA

            SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

            SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

              フライス切削用インサートSEET

              フライス切削用インサートSEET

                コロミル390チップ

                コロミル390チップ

                  ワイパーインサート WOEX○○○

                  ワイパーインサート WOEX○○○

                    フライス切削用インサートRDEN

                    フライス切削用インサートRDEN

                      カッタ用インサート SOET-JL

                      カッタ用インサート SOET-JL

                        フライス切削用インサートSDEW

                        フライス切削用インサートSDEW

                          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ

                          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル オーエスジー サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 1,573円 1,675円 6,203円 804円 2,090円 835円 995円 1,542円 2,285円 2,081円 809円 1,987円 3,398円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 O(正八角形) その他 E(75°ひし形) - S(正方形) S(正方形) その他 その他 R(円形) S(正方形) S(正方形) その他
                            逃げ角 N(0°) その他 その他 P(11°) - N(0°) E(20°) - その他 D(15°) その他 D(15°) その他
                            被削材 耐熱合金、チタン合金 - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 - - - -
                            精度 M - - - - - - - N - E - -
                            ホーニング E - - - - - - - E - E - -

                            カッタ用インサート XNMUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました