(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート XNMU○○○-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート XNMU○○○-LS

通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

VFX5カッタ用の回転工具用インサートです。縦置きタイプで強固な刃形です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    耐熱合金、チタン合金
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • L1(mm):
    19.1
  • L2(mm):
    9.5
  • S1(mm):
    8.5
  • F1(mm):
    1
  • Re(mm):
    1.2
  • 精度:
    M
  • L3:
    12.7
  • 呼び記号:
    XNMU190912R-LS
  • 材種記号:
    MP9130
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    VFX6
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XNMU190912R-LS-MP9130

10個

2,030( 2,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VFX5カッタ用の回転工具用インサートです。縦置きタイプで強固な刃形です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート XNMU○○○-LSの型番XNMU190912R-LS-MP9130のページです。
型番XNMU190912R-LS-MP9130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート XNMU○○○-LS

カッタ用インサート XNMU○○○-LS

    タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)

    タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)

      カッタ用インサート XNMU

      カッタ用インサート XNMU

        ASN10R/TSN10R用

        ASN10R/TSN10R用

          サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート

          サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート

            イスカル C チップ COAT スモウミル 縦置き2コーナー使いチップ

            イスカル C チップ COAT スモウミル 縦置き2コーナー使いチップ

              アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

              アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

                ドリル用インサート STAWN

                ドリル用インサート STAWN

                  タングミル(45°リード)

                  タングミル(45°リード)

                    DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

                    DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

                      カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                      カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                          TACミル ELPインサート

                          TACミル ELPインサート

                            メーカー 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,030円 1,351円 1,573円 1,650円 1,630円 1,000円 6,818円 6,084円 1,479円 1,740円 890円 1,930円 850円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 L(長方形) L(長方形) - その他 - - O(正八角形) A(85°平行四辺形) S(正方形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 N(0°) その他 N(0°) その他 その他 - その他 - - N(0°) その他 N(0°) -
                            被削材 耐熱合金、チタン合金 - 耐熱合金、チタン合金 - - - 鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - 2 4 - その他 - - - - - 2
                            L1(mm) 19.1 - - - - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート XNMU○○○-LSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました