(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カッタ用インサート XDGX-GL

カッタ用インサート XDGX-GL (レビュー)

通常価格(税別)
1,622円 ~ 4,340円
税込価格
1,784円 ~ 4,774円
通常出荷日
1日目~
アルミニウム合金・難削材加工用カッタ用インサート。
【特長】
・耐遠心力構造高剛性ダブルスクリュークランプ機構を採用。
・高速回転時の遠心力によるインサートのせり出しを防止し、安定した加工を実現。
【用途】
・AXD4000、AXD7000用インサート。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カッタ用インサート XDGX-GLのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ切削
    評価 4.0満足度:4.02018/04/24
    切れ味が良いので仕上がりが綺麗です。耐久性も良いが価格が高いので星を4個にしました。製品自体は良い品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート XDGX-GL

カッタ用インサート XDGX-GL

    カッタ用インサート XDGT-G

    カッタ用インサート XDGT-G

      SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

      SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

        カッタ用インサート SEA○○○

        カッタ用インサート SEA○○○

          カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

          カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

            カッタ用インサート MPMT○○○

            カッタ用インサート MPMT○○○

              カッタ用インサート SPNN○○○

              カッタ用インサート SPNN○○○

                カッタ用インサート AOMT○○○-H

                カッタ用インサート AOMT○○○-H

                  タンガロイ転削用KM級インサート

                  タンガロイ転削用KM級インサート

                    カッタ用インサート TPMN○○○

                    カッタ用インサート TPMN○○○

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                          カッタ用インサート SNK○○○

                          カッタ用インサート SNK○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,622円 1,430円 818円 1,851円 759円 682円 728円 865円 770円 723円 1,693円 792円 817円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 その他 A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) A(85°平行四辺形) - T(正三角形) その他 A(85°平行四辺形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) E(20°) P(11°) - E(20°) P(11°) P(11°) その他 - P(11°) E(20°) P(11°) N(0°)
                            被削材 非鉄金属 - - 鋳鉄 / 非鉄金属 - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - - -
                            利用可能コーナー数 2 2 2 4 - 2 4 2 - 3 2 2 -
                            精度 G G - A - M N M - M E - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。