(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート XDGT-G

カッタ用インサート XDGT-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,430円 ~ 2,763円  特別価格 
税込価格
1,573円 ~ 3,039円  特別価格 

BXD4000用インサート。【特長】・低抵抗、高剛性インサート。・専用設計によ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • S1(mm):
    5
  • 精度:
    G
  • 対応カッタ:
    BXD4000
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート XDGT○○○-G○○の詳細

XDGT1550PDER-G○○ イメージ

XDGT1550PDER-G○○ イメージ

XDGT1PDFR-G○○ イメージ

XDGT1PDFR-G○○ イメージ

カッタ用インサート XDGT○○○-G○○の寸法

寸法図

寸法図

対応カッタ呼び記号精度ホーニングコーティング超硬寸法(mm)
VP15TFLC15TFTF15LSBSRE
BXD4000XDGT1550PDER-G04GE--2251.50.4
XDGT1550PDER-G08GE--2251.10.8
XDGT1550PDER-G12GE--2250.71.2
XDGT1550PDER-G16GE--2250.41.6
XDGT1550PDER-G20GE--21.750.22.0
XDGT1550PDER-G30GE--2050.63.0
XDGT1550PDER-G32GE--2050.43.2
XDGT1550PDER-G40GE--1950.54.0
XDGT1550PDER-G50GE--1850.45.0
BXD4000XDGT1550PDFR-G04GF-2251.50.4
XDGT1550PDFR-G08GF-2251.10.8
XDGT1550PDFR-G12GF-2250.71.2
XDGT1550PDFR-G16GF-2250.41.6
XDGT1550PDFR-G20GF-21.750.22.0
XDGT1550PDFR-G30GF-2050.63.0
XDGT1550PDFR-G32GF-2050.43.2
XDGT1550PDFR-G40GF-1950.54.0
XDGT1550PDFR-G50GF-1850.45.0

ホーニング
E:丸ホーニング/F:シャープエッジ

型番リスト

型番
被削材
L1(mm)
F1(mm)
Re(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
22
1.5
0.4
E
XDGT1550PDER-G04
VP15TF
コーティング
248-2100

10個

1,867( 2,054円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
22
1.1
0.8
E
XDGT1550PDER-G08
VP15TF
コーティング
248-2118

10個

1,943円

1,884

( 2,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
22
0.7
1.2
E
XDGT1550PDER-G12
VP15TF
コーティング
248-2126

10個

1,924( 2,116円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
22
0.4
1.6
E
XDGT1550PDER-G16
VP15TF
コーティング
248-2134

10個

1,924( 2,116円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
21.7
0.2
2
E
XDGT1550PDER-G20
VP15TF
コーティング
248-2142

10個

1,867( 2,054円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
20
0.6
3
E
XDGT1550PDER-G30
VP15TF
コーティング
248-2151

10個

1,867( 2,054円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
20
0.4
3.2
E
XDGT1550PDER-G32
VP15TF
コーティング
248-2169

10個

1,924( 2,116円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
19
0.5
4
E
XDGT1550PDER-G40
VP15TF
コーティング
659-8366

10個

1,867( 2,054円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
18
0.4
5
E
XDGT1550PDER-G50
VP15TF
コーティング
248-2185

10個

1,943円

1,884

( 2,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

非鉄金属
22
1.5
0.4
F
XDGT1550PDFR-G04
LC15TF
コーティング
-

10個

2,575( 2,833円 )

3日目

非鉄金属
22
1.5
0.4
F
XDGT1550PDFR-G04
TF15
超硬
248-1669

10個

1,489( 1,638円 )

4日目

非鉄金属
22
1.1
0.8
F
XDGT1550PDFR-G08
LC15TF
コーティング
-

10個

2,575( 2,833円 )

3日目

非鉄金属
22
1.1
0.8
F
XDGT1550PDFR-G08
TF15
超硬
248-1677

10個

1,474( 1,621円 )

1日目

非鉄金属
22
0.7
1.2
F
XDGT1550PDFR-G12
LC15TF
コーティング
-

10個

2,654( 2,919円 )

4日目

非鉄金属
22
0.7
1.2
F
XDGT1550PDFR-G12
TF15
超硬
659-8382

10個

1,474( 1,621円 )

4日目

非鉄金属
22
0.4
1.6
F
XDGT1550PDFR-G16
LC15TF
コーティング
-

10個

2,654( 2,919円 )

4日目

非鉄金属
22
0.4
1.6
F
XDGT1550PDFR-G16
TF15
超硬
248-1693

10個

1,474( 1,621円 )

3日目

非鉄金属
21.7
0.2
2
F
XDGT1550PDFR-G20
LC15TF
コーティング
-

10個

2,763( 3,039円 )

5日目

非鉄金属
21.7
0.2
2
F
XDGT1550PDFR-G20
TF15
超硬
248-1707

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

非鉄金属
20
0.6
3
F
XDGT1550PDFR-G30
LC15TF
コーティング
-

10個

2,654( 2,919円 )

4日目

非鉄金属
20
0.6
3
F
XDGT1550PDFR-G30
TF15
超硬
248-1715

10個

1,489( 1,638円 )

4日目

非鉄金属
20
0.4
3.2
F
XDGT1550PDFR-G32
LC15TF
コーティング
-

10個

2,654( 2,919円 )

3日目

非鉄金属
20
0.4
3.2
F
XDGT1550PDFR-G32
TF15
超硬
248-1723

10個

1,474( 1,621円 )

3日目

非鉄金属
19
0.5
4
F
XDGT1550PDFR-G40
LC15TF
コーティング
-

10個

2,654( 2,919円 )

4日目

非鉄金属
19
0.5
4
F
XDGT1550PDFR-G40
TF15
超硬
248-1731

10個

1,474( 1,621円 )

4日目

非鉄金属
18
0.4
5
F
XDGT1550PDFR-G50
LC15TF
コーティング
-

10個

2,654( 2,919円 )

4日目

非鉄金属
18
0.4
5
F
XDGT1550PDFR-G50
TF15
超硬
248-1740

10個

1,474( 1,621円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BXD4000用インサート。
【特長】
・低抵抗、高剛性インサート。
・専用設計により難削材を始めいろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮。
・LC15TF:アルミニウム合金加工における仕上げ面精度の向上、バリの抑制など安定・高品位加工を実現。
・VP15TF:耐熱合金・ステンレス鋼などあらゆる被削材にて長寿命を発揮。
・独自のインサート形状により高精度で高品位な加工壁面を得る事が可能。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート XDGT-G

カッタ用インサート XDGT-G

    カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

    カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

      エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

      エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

        エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

        エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

          カッタ用インサート XDGT-GL

          カッタ用インサート XDGT-GL

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

              ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

              ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

                DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

                DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

                  フライス切削用インサートJDET-FA

                  フライス切削用インサートJDET-FA

                    フライス切削用インサートJDET-FF

                    フライス切削用インサートJDET-FF

                      イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                      イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                        TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

                        TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

                          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

                          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル オーエスジー イスカル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,430円 1,157円 2,155円 2,155円 1,430円 8,888円 858円 1,360円 961円 1,192円 895円 7,730円 12,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 - - その他 その他 L(長方形) L(長方形) その他 その他 - その他 その他
                            逃げ角 E(20°) P(11°) - - E(20°) その他 その他 - D(15°) D(15°) - P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 2 2 - - 2 1 2 4 2 2 - 1 1
                            S1(mm) 5 3.97 - - 5 - - - - - - - -
                            精度 G G - - G - - - - - - - -

                            カッタ用インサート XDGT-Gのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            アルミや鉄に対して使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            アルミや鉄に対して使用しており、比率としてはアルミ70%、鉄30%ほどの割合です。以前から使用している商品で実績があるためリピート購入しています。加工としては3Dで形をとり大まかに削る際に使用しています。耐久性(消耗具合)については想定内ですので商品自体に関しては特に気になる点はありません。ただ、他の商社と比較しても価格が高く消耗品であるためもう少し安くなってくれるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄やアルミの切削
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            カタログを見て当社の使用条件に一番よいものがこの商品でしたので、購入しました。切削性が高く、気に入って利用しています。食いつき性もよい商品で、品質に問題ありません。もう少し価格を落としてくれると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました