(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート TPKN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPKN1603PPR-F7030
カッタ用インサート TPKN○○○ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 精度:
    K
  • 対応カッタ:
    コーナ角0°
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはカッタ用インサート TPEN○○○となります。仕様の違いをご確認ください。
 
カタログを表示

TPKN1603PPR-F7030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
D1(mm)
S1(mm)
F1(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPKN1603PPR-F7030

鋼 / ステンレス鋼
3
9.525
3.18
1.2
E
TPKN1603PPR
F7030
コーティング
167-8868

10個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはカッタ用インサート TPEN○○○となります。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート TPKN○○○の型番TPKN1603PPR-F7030のページです。
型番TPKN1603PPR-F7030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート TPKN○○○

カッタ用インサート TPKN○○○

    カッタ用インサート TPEN○○○

    カッタ用インサート TPEN○○○

      カッタ用インサート TPMN○○○

      カッタ用インサート TPMN○○○

        フライス切削用インサートTPE

        フライス切削用インサートTPE

          フライス切削用インサートTEE

          フライス切削用インサートTEE

            フライス切削用インサートTEK

            フライス切削用インサートTEK

              フライス切削用インサートTPC

              フライス切削用インサートTPC

                フライス切削用インサートTPK

                フライス切削用インサートTPK

                  フライス切削用インサートTPMT

                  フライス切削用インサートTPMT

                    フライスカッター用チップ

                    フライスカッター用チップ

                      オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                      オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                        カッタ用インサート TPEW

                        カッタ用インサート TPEW

                          コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

                          コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ サンドビック 三菱マテリアル サンドビック
                            通常価格 634円 945円 723円 1,298円 795円 841円 1,287円 603円 523円 480円 1,894円 1,327円 10,679円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形) T(正三角形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) - P(11°) その他
                            精度 K E M - - - - - - - - E -
                            対応カッタ コーナ角0° コーナ角0° 11°ポジ - - - - - - - - PMF -
                            CADデータ有無(2D/3D) 3D 3D 3D - - - - - - - - 3D -

                            カッタ用インサート TPKN○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPKN1603PPR-HTI10
                            TPKN2204PDR-F7030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 D1
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            F1
                            (mm)
                            ホーニング 呼び記号 材種記号 材種 トラスココード

                            634円

                            ( 697円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋳鉄 / 非鉄金属39.5253.181.2TTPKN1603PPRHTi10超硬-

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋼 / ステンレス鋼312.74.761.4ETPKN2204PDRF7030コーティング-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました