(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート TEEN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート TEEN○○○

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
805円 ~ 1,299円  特別価格 
税込価格
886円 ~ 1,429円  特別価格 

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 精度:
    E
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
D1(mm)
S1(mm)
F1(mm)
Re(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
対応カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄 / 非鉄金属
9.525
3.175
-
0.4
E
TEEN1603PEER1
HTi10
超硬
156-0042
NSE300、SE300

10個

805( 886円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
9.525
3.175
-
0.4
E
TEEN1603PEER1
VP15TF
コーティング
-
NSE300、SE300

10個

915( 1,007円 )

6日目

鋳鉄 / 非鉄金属
9.525
3.175
-
0.4
F
TEEN1603PEFR1
HTi10
超硬
167-9651
NSE300、SE300

10個

805( 886円 )

5日目

鋼 / ステンレス鋼
9.525
3.175
-
0.4
S
TEEN1603PESR1
F7030
コーティング
156-0093
NSE300、SE300

10個

915( 1,007円 )

3日目

鋳鉄
9.525
3.175
-
0.4
S
TEEN1603PESR1
MC5020
コーティング
661-9100
NSE300、SE300

10個

906( 997円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
9.525
3.175
-
0.4
T
TEEN1603PETR1
UP20M
コーティング
156-0034
NSE300、SE300

10個

906( 997円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
9.525
3.175
-
0.4
T
TEEN1603PETR1
UTi20T
超硬
203-8668
NSE300、SE300

10個

805( 886円 )

4日目

鋳鉄 / 非鉄金属
12.7
4.76
1.4
1
E
TEEN2204PEER1
HTi10
超硬
156-0051
NSE400、SE400

10個

1,039円

1,007

( 1,108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
12.7
4.76
1.4
1
E
TEEN2204PEER1
VP15TF
コーティング
-
NSE400、SE400

10個

1,260( 1,386円 )

4日目

鋳鉄 / 非鉄金属
12.7
4.76
1.4
1
F
TEEN2204PEFR1
HTi10
超硬
167-9678
NSE400、SE400

10個

1,008( 1,109円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
12.7
4.76
1.4
1
S
TEEN2204PESR1
F7030
コーティング
156-0107
NSE400、SE400

10個

1,260( 1,386円 )

4日目

鋳鉄
12.7
4.76
1.4
1
S
TEEN2204PESR1
MC5020
コーティング
661-9118
NSE400、SE400

10個

1,299( 1,429円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
12.7
4.76
1.4
1
T
TEEN2204PETR1
UP20M
コーティング
168-0030
NSE400、SE400

10個

1,299( 1,429円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
12.7
4.76
1.4
1
T
TEEN2204PETR1
UTi20T
超硬
203-8676
NSE400、SE400

10個

969( 1,066円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の肩削りカッタの回転工具用インサートです。懸案タイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート TEEN○○○

カッタ用インサート TEEN○○○

    カッタ用インサート TPEN○○○

    カッタ用インサート TPEN○○○

      カッタ用インサート TPKN○○○

      カッタ用インサート TPKN○○○

        カッタ用インサート TPMN○○○

        カッタ用インサート TPMN○○○

          フライス切削用インサートTPE

          フライス切削用インサートTPE

            フライス切削用インサートTEE

            フライス切削用インサートTEE

              フライス切削用インサートTEK

              フライス切削用インサートTEK

                フライス切削用インサートTPC

                フライス切削用インサートTPC

                  フライス切削用インサートTPK

                  フライス切削用インサートTPK

                    フライス切削用インサートTPMT

                    フライス切削用インサートTPMT

                      フライスカッター用チップ

                      フライスカッター用チップ

                        オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                        オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                          カッタ用インサート TPEW

                          カッタ用インサート TPEW

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 805円 945円 634円 723円 1,298円 795円 841円 1,287円 603円 523円 480円 1,894円 1,327円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形)
                            逃げ角 E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) - P(11°)
                            利用可能コーナー数 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
                            精度 E E K M - - - - - - - - E
                            CADデータ有無(2D/3D) 3D 3D 3D 3D - - - - - - - - 3D

                            カッタ用インサート TEEN○○○のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            金属加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/03
                            特殊鋼の金属加工の為に購入しました。切れ味、耐久性ともに問題なく使えています。価格がもっと下がると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具製作用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            鋼材の切削用として使用しています。消耗品なので安いものを使ってみましたが問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材の研削
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/27
                            機械部品の鋼材を削る時に使用します。
                            ホルダーに取り付けて削りますがさくさく削れて
                            いつも使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作金型の製作
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/20
                            試作金型の場合 加工材料が50C程度のものが多いので安価なものをさがしていました。十分に使用できます。仕上げ面も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました