(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUFT10R05-VP15TF
カッタ用インサート SUFT ブヒン (ミツビシマテリアル)

カッタ用インサート SUFT SUFT10R05-VP15TF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,953円
税込単価
7,648円

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミルカッタ用インサート SUFT○○○。【特長...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • ホーニング:
    F
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    SUF

型番

SUFT10R05-VP15TF 解除

Loading...

SUFT10R05-VP15TF の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カッタ用インサートSUFT イメージ
  • 回転工具用インサート

刃形

カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像1
 

高精度

カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像2
 

長寿命インサート材種

汎用性に優れたミラクルコーティングVP15TFと、高硬度鋼加工や鋳鉄加工について圧倒的な性能を発揮するMP8010で、あらゆる被削材の加工に対応可能です。

カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像3
 

互換性

SRF形とのホルダ共用設計により、SRF形の豊富なホルダ展開(鋼シャンク、超硬シャンク、スクリューインタイプ)を活用可能。ホルダの集約が可能です。
カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像4

性能・試験情報

SUF切削機能

平坦部の高精度・高能率加工
SUF形は送りを上げても良好な仕上げ面を実現。
カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像5
高硬度鋼加工
MP8010は従来品の約3倍の工具寿命を実現。
カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像6
カッタ用インサート SUFT 製品特長関連画像7
 
<切削条件>
被削材:S55C
使用工具:SRFH20S25M
回転速度:3,180min-1
切削速度:200m/min
1刃当たりの送り:0.2,0.3mm/tooth
<切削条件>
被削材:SKD11(59HRC)
使用工具:SRFH20S20L80
使用インサート:SUFT20R10
回転速度:1,270min-1
切削速度:80m/min

1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
切込み:0.2mm
切削幅:5mm
乾式切削

 

外形図

単位:mm

カッタ用インサートSUFT○○○寸法図

 

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け要領

1. インサート座の清掃
 エアブロー、はけなどを使用して、ホルダ本体のインサート座を清掃してください。
2. インサートの取付け
 インサートの凹マークをホルダ本体のねじ締付け側に合わせ、
 インサート座壁面に確実に押さえ付けながらクランプねじを締込んでください。
 付属の焼付き防止剤(MK1KS)をご使用の上、推奨締付けトルクでクランプしてください。
カッタ用インサート SUFT 使用方法

使用事例

カッタ用インサート SUFT 使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

肩削り(切削幅aeが小さい場合*)

カッタ用インサート SUFT 推奨切削条件1

*立壁部の仕上げ加工などでピックフィードが工具の軸方向の場合など

 

溝削り・肩削り(切削幅aeが大きい場合*)

カッタ用インサート SUFT 推奨切削条件2

*平坦部の仕上げ加工などでピックフィードが工具の半径方向の場合など

切削条件時の注意

注1  本切削条件は鋼シャンクのスタンダードタイプにおける目安です。加工中にびびり振動やインサートのチッピング等が発生する場合は、状況に応じて切削幅、切込み、1刃当たりの送りを下げてご使用ください。
注2  切削速度は工具外径D1における値です。工具回転速度は以下の式で計算してください。
  工具回転速度 n(min-1)= 1,000×切削速度vc÷工具外径D1÷3.14
注3  MP8010を使用して高硬度鋼を加工する場合は、以下の点にご注意ください。

  • 突き出しは、できる限り短くしてください。
  • 超硬シャンクのご使用を推奨いたします。
  • 欠損防止のため、特に切込み深さの設定には、十分ご留意下さい。

型番リスト

型番
被削材
L1(mm)
D1(mm)
S1(mm)
F1(mm)
Re(mm)
呼び記号
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUFT10R05-VP15TF

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
8.5
10
2.6
1
0.5
SUFT10R05
VP15TF
661-7743

1個

6,953( 7,648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミルカッタ用インサート SUFT○○○。
【特長】
・さらい刃の採用により送りを上げても良好な仕上げ面を実現。
・外周刃刃長外周刃を短めとすることで竪壁加工時のびびりを防止。
・新開発シームレスギャッシュ滑らかなねじれ刃形で強度と切れ味の両立を実現。
・SRFとの互換性。
・長寿命インサート材種。
・豊富なシリーズ展開。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

カタログ

 

Loading...

SUFT10R05-VP15TFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SUFTの型番SUFT10R05-VP15TFのページです。
型番SUFT10R05-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SUFT

カッタ用インサート SUFT

    ミラーラジアスチップ FRM形

    ミラーラジアスチップ FRM形

      ミラーボール専用ラジアスチップ GRM形 大Rタイプ

      ミラーボール専用ラジアスチップ GRM形 大Rタイプ

        スーパーエンドチッパー 対応チップ

        スーパーエンドチッパー 対応チップ

          ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

          ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

            ダイジェット QMマックス チップ CX75

            ダイジェット QMマックス チップ CX75

              ミラーボール用大Rチップ

              ミラーボール用大Rチップ

                EVO TEC 4SJ6H用

                EVO TEC 4SJ6H用

                  EVO TEC SM2R/SJ2R用

                  EVO TEC SM2R/SJ2R用

                    TACミル ELPインサート

                    TACミル ELPインサート

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                          バックドラフト DBD形 対応チップ

                          バックドラフト DBD形 対応チップ

                            メーカー 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 6,037円 5,471円 8,800円 885円 5,975円 1,082円 7,873円 1,620円 2,490円 850円 1,840円 1,930円 1,475円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 - - D(55°ひし形) D(55°ひし形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 その他 その他 - - - - P(11°) P(11°) - N(0°) N(0°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 1 - - 2 2 - - - - 2 - - 2
                            ホーニング F - - - - - - - - - - - -
                            材種 コーティング - - - - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート SUFTのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            3D加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/24
                            三次元の中荒加工で使用。それなりに仕上がります。ただし、突出し長い場合は鋼シャンクより超硬がオススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形型の壁面仕上加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/19
                            壁面の仕上面はソリッドエンドミルのようには仕上がりません。刃長が短いため、突出しが長くてもビビリが少なかった点はよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUFT10R05-MP8010
                            SUFT10R10-MP8010
                            SUFT10R10-VP15TF
                            SUFT10R20-MP8010
                            SUFT10R20-VP15TF
                            SUFT12R05-MP8010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 L1
                            (mm)
                            D1
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            F1
                            (mm)
                            Re
                            (mm)
                            呼び記号 材種記号 トラスココード

                            6,037円

                            ( 6,641円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 高硬度材8.5102.610.5SUFT10R05MP8010661-7735

                            6,212円

                            ( 6,833円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 高硬度材8.5102.611SUFT10R10MP8010661-7751

                            6,953円

                            ( 7,648円 )
                            1個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材8.5102.611SUFT10R10VP15TF661-7760

                            6,037円

                            ( 6,641円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 高硬度材8.5102.612SUFT10R20MP8010661-7778

                            6,953円

                            ( 7,648円 )
                            1個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材8.5102.612SUFT10R20VP15TF661-7786

                            6,257円

                            ( 6,883円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 高硬度材101231.20.5SUFT12R05MP8010661-7794

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました