(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SPM× -WH

カッタ用インサート SPM× -WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
938円
税込価格
1,032円

深切込み加工用スクエアエンドミル用インサートカッタ用インサート SPMX○○○...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • D1(mm):
    12.7
  • S1(mm):
    4.76
  • Re(mm):
    0.8
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    SPMX120408-WH
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    SPX
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート SPMX○○○-WHの詳細

カッタ用インサート SPMX○○○-WH イメージ

カッタ用インサート SPMX○○○-WH イメージ

  • 回転工具用インサート

カッタ用インサート SPMX○○○-WHの寸法

(単位:mm)

カッタ用インサート SPMX○○○-WH 寸法図

カッタ用インサート SPMX○○○-WH

呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
VP15TFVP20RTICSRE
SPMX120408-WHME12.74.760.8

型番リスト

型番
被削材
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
VP15TF

10個

938( 1,032円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
VP20RT

10個

938( 1,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深切込み加工用スクエアエンドミル用インサートカッタ用インサート SPMX○○○-WH。
【特長】
・インサート波形刃タイプにより、喰い付き衝撃緩和、低切削抵抗。
・強固なクランプ。
・らせん状のヒールカット採用。
【用途】
・肩削り、壁面荒加工用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SPM× -WH

カッタ用インサート SPM× -WH

    カッタ用インサート MPM× -WH

    カッタ用インサート MPM× -WH

      カッタ用インサート MPM× -JM

      カッタ用インサート MPM× -JM

        カッタ用インサート SPM× -JM

        カッタ用インサート SPM× -JM

          コロミル327用面取り付きサークリップ溝入れチップ

          コロミル327用面取り付きサークリップ溝入れチップ

            カッタ用インサート XNMU

            カッタ用インサート XNMU

              サンドビック コロミル490用チップ 1020

              サンドビック コロミル490用チップ 1020

                コロミル327用溝入れチップ

                コロミル327用溝入れチップ

                  QMミル MPM/PME形 対応チップ

                  QMミル MPM/PME形 対応チップ

                    SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                    SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                      サンドビック コロミル490用チップ 530

                      サンドビック コロミル490用チップ 530

                        コロミル790用チップ

                        コロミル790用チップ

                          高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

                          高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル サンドビック サンドビック ダイジェット 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 京セラ
                            通常価格 938円 938円 938円 938円 7,303円 1,573円 2,291円 6,203円 734円 792円 1,844円 4,011円 1,360円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) その他 その他 S(正方形) その他 その他 - その他 - A(85°平行四辺形) - その他 B(82°平行四辺形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) その他 N(0°) - その他 - P(11°) - E(20°) その他
                            利用可能コーナー数 4 2 2 4 3 - - 3 2 2 - 2 2
                            D1(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 - - - - - - - - -
                            S1(mm) 4.76 4.76 4.76 4.76 - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート SPM× -WHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました