(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SPM× -JM

カッタ用インサート SPM× -JM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
938円
税込価格
1,032円

深切込み加工用スクエアエンドミル用インサートカッタ用インサート SPMX○○○...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • D1(mm):
    12.7
  • S1(mm):
    4.76
  • Re(mm):
    0.8
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    SPMX120408-JM
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    SPX
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート SPMX○○○-JMの詳細

カッタ用インサート SPMX○○○-JM イメージ

カッタ用インサート SPMX○○○-JM イメージ

  • 回転工具用インサート

カッタ用インサート SPMX○○○-JMの寸法

(単位:mm)

カッタ用インサート SPMX○○○-JM 寸法図

カッタ用インサート SPMX○○○-JM 寸法図

呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
VP15TFVP20RTICSRE
SPMX120408-JMME12.74.760.8

型番リスト

型番
被削材
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
VP15TF

10個

938( 1,032円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
VP20RT

10個

938( 1,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深切込み加工用スクエアエンドミル用インサートカッタ用インサート SPMX○○○-JM。
【特長】
・インサート波形刃タイプにより、喰い付き衝撃緩和、低切削抵抗。
・強固なクランプ。
・らせん状のヒールカット採用。
【用途】
・肩削り、壁面荒加工用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SPM× -JM

カッタ用インサート SPM× -JM

    カッタ用インサート MPM× -JM

    カッタ用インサート MPM× -JM

      カッタ用インサート MPM× -WH

      カッタ用インサート MPM× -WH

        カッタ用インサート SPM× -WH

        カッタ用インサート SPM× -WH

          カッタ用インサート XNMU

          カッタ用インサート XNMU

            高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

            高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

              フライス切削用インサートSDK

              フライス切削用インサートSDK

                フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                  コロミル327用溝入れチップ

                  コロミル327用溝入れチップ

                    フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

                    フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

                      フライス切削用インサートEPMT

                      フライス切削用インサートEPMT

                        フライス切削用インサートSDEW

                        フライス切削用インサートSDEW

                          コロミル327用面取り付きサークリップ溝入れチップ

                          コロミル327用面取り付きサークリップ溝入れチップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー サンドビック オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック
                            通常価格 938円 938円 938円 938円 1,573円 1,360円 698円 1,675円 6,203円 2,064円 804円 1,987円 7,303円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   2日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) その他 その他 S(正方形) その他 B(82°平行四辺形) S(正方形) O(正八角形) その他 その他 E(75°ひし形) S(正方形) その他
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) N(0°) その他 - その他 その他 その他 P(11°) D(15°) その他
                            利用可能コーナー数 4 2 2 4 - 2 - その他 3 2 - - 3
                            D1(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 - - - - - - - - -
                            S1(mm) 4.76 4.76 4.76 4.76 - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート SPM× -JMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました