(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SPKN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート SPKN○○○

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
590円  特別価格 
税込価格
649円  特別価格 

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • F1(mm):
    1.4
  • 精度:
    K
  • 対応カッタ:
    コーナー角15°
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはカッタ用インサート SPEN○○○となります。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
D1(mm)
S1(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄 / 非鉄金属
4
12.7
3.18
F
SPKN1203EDR
HTi10
超硬
167-9511

10個

590円

572

( 629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
4
12.7
3.18
T
SPKN1203EDR
NX2525
サーメット
167-9520

10個

590( 649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
4
12.7
3.18
T
SPKN1203EDR
UTi20T
超硬
203-8609

10個

590円

572

( 629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはカッタ用インサート SPEN○○○となります。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SPKN○○○

カッタ用インサート SPKN○○○

    カッタ用インサート TEEN○○○

    カッタ用インサート TEEN○○○

      カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

      カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

        カッタ用インサート SEET○○○-JL

        カッタ用インサート SEET○○○-JL

          カッタ用インサート SEKN○○○

          カッタ用インサート SEKN○○○

            カッタ用インサート SNC○○○

            カッタ用インサート SNC○○○

              カッタ用インサート

              カッタ用インサート

                カッタ用インサート TEER○○○

                カッタ用インサート TEER○○○

                  カッタ用インサート MPMW○○○

                  カッタ用インサート MPMW○○○

                    カッタ用インサート TPMN○○○

                    カッタ用インサート TPMN○○○

                      カッタ用インサート SPCA○○○

                      カッタ用インサート SPCA○○○

                        カッタ用インサート RPMW○○○

                        カッタ用インサート RPMW○○○

                          カッタ用インサート TPKN○○○

                          カッタ用インサート TPKN○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 590円 805円 1,668円 809円 1,668円 1,353円 1,394円 805円 835円 723円 3,210円 590円 634円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) T(正三角形) その他 T(正三角形) S(正方形) R(円形) T(正三角形)
                            逃げ角 P(11°) E(20°) E(20°) E(20°) E(20°) N(0°) - E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°)
                            F1(mm) 1.4 - 1.4 - 1.4 - - - - - - - -
                            精度 K E - E - C - E M M C M K
                            対応カッタ コーナー角15° - SE545 ASX445 SE515 BN425、DN - NSE300,NSE400 TSMP 11°ポジ FF3000 BRP コーナ角0°

                            カッタ用インサート SPKN○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました