(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SPEN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPEN424A-HTI10
カッタ用インサート SPEN○○○ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,609円
税込単価
1,770円

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 精度:
    E
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SPEN424A-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
D1(mm)
S1(mm)
F1(mm)
Re(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
対応カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPEN424A-HTI10

鋳鉄 / 非鉄金属
12.7
3.18
-
1.6
F
SPEN424A
HTi10
超硬
-
FP490

10個

1,609( 1,770円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SPEN○○○の型番SPEN424A-HTI10のページです。
型番SPEN424A-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SPEN○○○

カッタ用インサート SPEN○○○

    カッタ用インサート SPKN○○○

    カッタ用インサート SPKN○○○

      カッタ用インサート SNC○○○

      カッタ用インサート SNC○○○

        カッタ用インサート SNK○○○

        カッタ用インサート SNK○○○

          カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

          カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

            カッタ用インサート SEKN○○○

            カッタ用インサート SEKN○○○

              カッタ用インサート SPNN○○○

              カッタ用インサート SPNN○○○

                ワイパーインサート WPC○○○

                ワイパーインサート WPC○○○

                  カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

                  カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

                    カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

                    カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

                      ダイジェット QMミル チップ JC8050

                      ダイジェット QMミル チップ JC8050

                        カッタ用インサート MPMW○○○

                        カッタ用インサート MPMW○○○

                          フライスカッター用チップ 四角タイプ

                          フライスカッター用チップ 四角タイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット 三菱マテリアル ミスミ
                            通常価格 759円 590円 1,353円 817円 759円 1,668円 728円 1,790円 1,668円 729円 897円 835円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) - その他 S(正方形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) N(0°) N(0°) E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) - P(11°) -
                            利用可能コーナー数 4 - 8 - - - 4 - - - - 2 4
                            精度 E K C - - - N C - - - M -
                            CADデータ有無(2D/3D) 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D - 3D 3D - 3D -

                            カッタ用インサート SPEN○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPEN1203EEEL1-HTI10
                            SPEN1203EEEL1-MC5020
                            SPEN1203EEER1-HTI10
                            SPEN1203EEER1-MC5020
                            SPEN424A-HTI05T
                            SPEN535A-HTI05T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 D1
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            F1
                            (mm)
                            Re
                            (mm)
                            ホーニング 呼び記号 材種記号 材種 トラスココード 対応カッタ

                            759円

                            ( 835円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 非鉄金属12.73.1751.4-ESPEN1203EEEL1HTi10超硬-FBP415

                            872円

                            ( 959円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄12.73.1751.4-ESPEN1203EEEL1MC5020コーティング-FBP415

                            759円

                            ( 835円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 非鉄金属12.73.1751.4-ESPEN1203EEER1HTi10超硬167-9317FBP415

                            908円

                            ( 999円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋳鉄12.73.1751.4-ESPEN1203EEER1MC5020コーティング661-7433FBP415

                            1,609円

                            ( 1,770円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 非鉄金属12.73.18-1.6FSPEN424AHTi05T超硬-FP490

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄 / 非鉄金属15.8754.76-2FSPEN535AHTi05T超硬-FP590

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました