(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SPCG○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPCG53Z-HTI05T
カッタ用インサート SPCG○○○ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • D1(mm):
    15.88
  • S1(mm):
    4.8
  • 精度:
    C
  • ホーニング:
    F
  • 呼び記号:
    SPCG53Z
  • 対応カッタ:
    FF3000
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SPCG53Z-HTI05T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPCG53Z-HTI05T

鋳鉄 / 非鉄金属
HTi05T
超硬
167-6857

10個

3,210( 3,531円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。研磨タイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SPCG○○○の型番SPCG53Z-HTI05Tのページです。
型番SPCG53Z-HTI05Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SPCG○○○

カッタ用インサート SPCG○○○

    カッタ用インサート CCMX○○○-B

    カッタ用インサート CCMX○○○-B

      カッタ用インサート SPCA○○○

      カッタ用インサート SPCA○○○

        カッタ用インサート JPMX○○○-JM

        カッタ用インサート JPMX○○○-JM

          カッタ用インサート MPM× -JM

          カッタ用インサート MPM× -JM

            カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

            カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

              カッタ用インサート SOMT-JM

              カッタ用インサート SOMT-JM

                カッタ用インサート SOMT

                カッタ用インサート SOMT

                  ワイパーインサート WOEW○○○

                  ワイパーインサート WOEW○○○

                    カッタ用インサート MPMW○○○

                    カッタ用インサート MPMW○○○

                      フライス切削用インサートJDMT-L

                      フライス切削用インサートJDMT-L

                        カッタ用インサート CPMT -M

                        カッタ用インサート CPMT -M

                          カッタ用インサート SPM× -JM

                          カッタ用インサート SPM× -JM

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,210円 892円 3,210円 980円 938円 987円 573円 769円 913円 835円 778円 906円 938円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) C(80°ひし形) S(正方形) その他 その他 - S(正方形) S(正方形) その他 その他 その他 C(80°ひし形) S(正方形)
                            逃げ角 P(11°) C(7°) P(11°) P(11°) P(11°) C(7°) その他 その他 その他 P(11°) - P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 - 4 2 2 - 4 4 1 2 - 2 4
                            D1(mm) 15.88 9.525 15.88 - 12.7 - - - 20 - - - 12.7
                            S1(mm) 4.8 3.97 4.8 4.76 4.76 - - - 3.97 - - - 4.76

                            カッタ用インサート SPCG○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPCG53Z-NX2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種記号 材種 トラスココード

                            3,241円

                            ( 3,565円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄NX2525サーメット167-9261

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました