(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SOMT-JM

カッタ用インサート SOMT-JM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
573円 ~ 800円  特別価格 
税込価格
630円 ~ 880円  特別価格 

スクリューオン式汎用正面フライスカッタ用インサート。【特長】・正方形、穴付き、...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • Re(mm):
    0.8
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • IC(mm):
    12.7
  • S(mm):
    3.97
  • BS(mm):
    1.4
  • さらい刃切込み角:
    90°
  • さらい刃逃げ角(°):
    20
  • 対応カッタ:
    ASX400
  • 穴の有無:
    あり
  • ブレーカ記号:
    JM

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート SOMT○○○-JMの詳細

カッタ用インサート SOMT -JM:関連画像

カッタ用インサート SOMT○○○-JM イメージ

カッタ用インサート SOMT○○○-JMの寸法

 

(単位:mm)

 

カッタ用インサート SOMT -JM:関連画像

寸法図

呼び記号 精度 ホーニング コーティング
F7030 MC5020 MP6120 MP6130 MP7130 MP7140
SOMT12T308PEER-JM M E
呼び記号 コーティング サーメット 寸法(mm)
MP9120 MP9130 VP15TF VP30RT NX4545 IC S BS RE
SOMT12T308PEER-JM 12.7 3.97 1.4 0.8
  • ホーニング
    E:丸ホーニング

型番リスト

型番
被削材
呼び記号
材種記号
材種
勝手
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SOMT12T308PEEL-JM
VP15TF
コーティング
3D

10個

768( 845円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
SOMT12T308PEER-JM
F7030
コーティング
3D

10個

768( 845円 )

4日目

鋳鉄
SOMT12T308PEER-JM
MC5020
コーティング
3D

10個

769( 846円 )

4日目

SOMT12T308PEER-JM
MP6120
コーティング
3D

10個

760( 836円 )

3日目

SOMT12T308PEER-JM
MP6130
コーティング
3D

10個

760円

737

( 811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
SOMT12T308PEER-JM
MP7130
コーティング
3D

10個

760円

737

( 811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
SOMT12T308PEER-JM
MP7140
コーティング
3D

10個

769( 846円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
SOMT12T308PEER-JM
MP9120
コーティング
3D

10個

791( 870円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
SOMT12T308PEER-JM
MP9130
コーティング
3D

10個

791( 870円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
SOMT12T308PEER-JM
MX3030
サーメット
-

10個

649( 714円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
SOMT12T308PEER-JM
NX4545
サーメット
3D

10個

573( 630円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SOMT12T308PEER-JM
VP15TF
コーティング
3D

10個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼
SOMT12T308PEER-JM
VP30RT
コーティング
3D

10個

768( 845円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式汎用正面フライスカッタ用インサート。
【特長】
・正方形、穴付き、JMブレーカ
・高負荷条件下でも、安定した正面切削
・高精度の無研削形インサート。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応
【用途】
・軽~荒切削用

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SOMT-JM

カッタ用インサート SOMT-JM

    カッタ用インサート SOMT

    カッタ用インサート SOMT

      カッタ用インサート SOET-JL

      カッタ用インサート SOET-JL

        プロエンドミル適用チップ

        プロエンドミル適用チップ

          ドリル用インサート TAWNH

          ドリル用インサート TAWNH

            フライス切削用インサートSDMT1205ZDTN

            フライス切削用インサートSDMT1205ZDTN

              ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

              ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

                ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                  チップ SNEF-W

                  チップ SNEF-W

                    フライス切削用インサートSPLT

                    フライス切削用インサートSPLT

                      TACミル MSカッタインサート

                      TACミル MSカッタインサート

                        カッタ用インサート SOMT-FT

                        カッタ用インサート SOMT-FT

                          フライス切削用インサートRDHW

                          フライス切削用インサートRDHW

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日研工作所 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット タンガロイ 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 573円 769円 809円 1,080円 7,540円 961円 5,975円 700円 1,791円 1,001円 8,810円 760円 1,034円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目~   3日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) - S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) R(円形)
                            逃げ角 その他 その他 その他 D(15°) - - E(20°) N(0°) P(11°) N(0°) その他 D(15°)
                            利用可能コーナー数 4 4 4 2 - - 2 4 - 4 4 4 -
                            Re(mm) 0.8 - 0.8 - - - - - - - - 2 -
                            精度 M M E - - - - - - - - M -

                            カッタ用インサート SOMT-JMのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            ステンレス製品の加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/09
                            難削材でチップの在庫がなくなり、至急必要になって購入。
                            価格が安く、短納期で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレスナットの六角加工
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/09
                            チップの持ちも良くいつも利用させてもらっています。時々のクーポン発行で割引がきく時にまとめ買いしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス(SUS304など)に対して使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/09
                            ステンレス(SUS304など)に対して軽切削時に使用しています。使っているカッタに対応しているチップなので購入しています。あたりの具合や切り粉のハケ、耐久性(刃もち)に関しては気になる点もなく加工作業は行えているため、可もなく不可もないインサートです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました