(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SOMT-FT

カッタ用インサート SOMT-FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
760円 ~ 791円
税込価格
836円 ~ 870円

スクリューオン式汎用正面フライス用インサート。【特長】・正方形、穴付き、FTブ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • D1(mm):
    12.7
  • S1(mm):
    3.97
  • F1(mm):
    0.5
  • Re(mm):
    2
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    SOMT12T320PEER-FT
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    ASX400
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート SOMT○○○-FTの詳細

カッタ用インサート SOMT○○○-FT イメージ

カッタ用インサート SOMT○○○-FT イメージ

カッタ用インサート SOMT○○○-FTの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
MC5020MP6120MP9120MP9130ICSBSRE
SOMT12T320PEER-FTME12.73.970.52.0
  • ホーニング
    E:丸ホーニング

型番リスト

型番
被削材
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
MC5020
-

10個

769( 846円 )

4日目

MP6120
668-9876

10個

760( 836円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
MP9120
668-9884

10個

791( 870円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
MP9130
668-9892

10個

791( 870円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
VP15TF
-

10個

768( 845円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式汎用正面フライス用インサート。
【特長】
・正方形、穴付き、FTブレーカ。
・高負荷条件下でも、安定した正面切削。
・高精度の無研削形インサート。ノーズRは2.0mmに設定し耐欠損性を向上。
・主切れ刃側も重切削や強断続切削に対応できる刃先強度をもち、安定な切削が可能。
【用途】
・重、強断続切削用。

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SOMT-FT

カッタ用インサート SOMT-FT

    フライス切削用インサートSPMT

    フライス切削用インサートSPMT

      ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

      ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

        フライス切削用インサートAPMT-N2

        フライス切削用インサートAPMT-N2

          ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040

          ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040

            カッタ用インサート SEMT○○○

            カッタ用インサート SEMT○○○

              DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

              DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

                カッタ用インサート SEET○○○-JL

                カッタ用インサート SEET○○○-JL

                  タンガロイ・多機能カウンターボーリング工具 インサート SPM□/SPX□

                  タンガロイ・多機能カウンターボーリング工具 インサート SPM□/SPX□

                    カッタ用インサート MPM× -JM

                    カッタ用インサート MPM× -JM

                      QMミル MPM/PME形 対応チップ

                      QMミル MPM/PME形 対応チップ

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                          ダイジェット QMマックス チップ CX75

                          ダイジェット QMマックス チップ CX75

                            メーカー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 760円 734円 998円 830円 947円 573円 1,670円 809円 803円 938円 734円 1,840円 1,082円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) - - S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 - S(正方形) -
                            逃げ角 その他 P(11°) E(20°) P(11°) - E(20°) N(0°) E(20°) P(11°) P(11°) - N(0°) -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 - - 4 - 4 4 2 2 - -
                            D1(mm) 12.7 - - - - - - - - 12.7 - - -
                            S1(mm) 3.97 - - - - - - - - 4.76 - - -

                            カッタ用インサート SOMT-FTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました