(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SNC○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート SNC○○○

通常価格(税別)
1,353円 ~ 1,394円
税込価格
1,488円 ~ 1,533円

汎用の両面フラットタイプの回転工具用インサートです。研磨タイプ

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • D1(mm):
    12.7
  • S1(mm):
    4.8
  • 精度:
    C
  • 対応カッタ:
    BN425、DN
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄 / 非鉄金属
F
SNC43B2G
HTi10
超硬
168-0587

10個

1,353( 1,488円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
SNC43B2S
UTi20T
超硬
168-0625

10個

1,394( 1,533円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の両面フラットタイプの回転工具用インサートです。研磨タイプ

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SNC○○○

カッタ用インサート SNC○○○

    カッタ用インサート SEKN○○○

    カッタ用インサート SEKN○○○

      カッタ用インサート TEER○○○

      カッタ用インサート TEER○○○

        カッタ用インサート TEEN○○○

        カッタ用インサート TEEN○○○

          カッタ用インサート SNK○○○

          カッタ用インサート SNK○○○

            カッタ用インサート TPMN○○○

            カッタ用インサート TPMN○○○

              カッタ用インサート SEET○○○-JL

              カッタ用インサート SEET○○○-JL

                カッタ用インサート RGEN○○○

                カッタ用インサート RGEN○○○

                  カッタ用インサート SPCA○○○

                  カッタ用インサート SPCA○○○

                    カッタ用インサート SPKN○○○

                    カッタ用インサート SPKN○○○

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        カッタ用インサート

                        カッタ用インサート

                          カッタ用インサート RPMW○○○

                          カッタ用インサート RPMW○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,353円 1,668円 805円 805円 817円 723円 809円 1,857円 3,210円 590円 1,693円 1,394円 590円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) R(円形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) R(円形)
                            逃げ角 N(0°) E(20°) E(20°) E(20°) N(0°) P(11°) E(20°) G(30°) P(11°) P(11°) E(20°) - P(11°)
                            利用可能コーナー数 8 - 3 3 - 3 4 その他 4 - 2 4 その他
                            D1(mm) 12.7 15.875 - - 12.7 - - 20 15.88 - - 12.7 -
                            S1(mm) 4.8 4.76 - - 4.8 - - 4.76 4.8 - - - -

                            カッタ用インサート SNC○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました